개요
클램 디자인으로 다양한 작업에서 탁월한 성능을 제공합니다.
표시 중: 1-6 / 5
| 폭 | 81.9 in 2080 mm |
| 무게 | 1283.1 lb 582 kg |
| 높이 | 37.4 in 949 mm |
| 길이 | 36.6 in 930 mm |
| 용량 | 1.2 yd³ 0.9 m³ |
| 죠 개구부 | 24 in 610 mm |
| 클램 앵글 | 76도 76도 |
| 베이스 엣지 두께 | 0.8 in 20 mm |
| 커팅 엣지 두께 | 0.6 in 16 mm |
| 인터페이스 유형 | 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러 |