3406C

3406C 상용 선박 추진 기관

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

동력 범위
365-400bhp(272-298bkW)
365-400bhp(272-298bkW)
속도 범위
1,800rpm
1,800rpm
배기가스 배출
비인증
비인증

기능 살펴보기

Cat

주요 특징 및 이점

  • 터보 차저 흡입구의 내부식성 애프터쿨러 코어 및 일반 작업 패널 유형 에어클리너
  • 팽창 탱크가 있는 기어 구동식 원심 재킷 워터 펌프
  • 원형 플랜지 배출구가 있는 수랭식 배기 매니폴드 및 터보 차저
  • 연료 공급 펌프, 이송 펌프 및 LH 서비스 필터, 유연한 라인 및 연료 속도 제어
  • 중부하 작업 SAE 표준 회전 속도계
  • 엔진 오일 압력, 수온 및 연료 압력 게이지, 서비스 미터를 포함한 LH 계기 패널
  • 오른쪽 서비스를 포함한 크랭크케이스 브리더 - 오일 필터, 오일 수준 게이지 및 오일 보충기
  • 전방 및 후방 지지
  • 진동 댐퍼 및 보호대

다음에 대한 제품 사양 3406C

동력 범위 365-400bhp(272-298bkW) 365-400bhp(272-298bkW)
속도 범위 1,800rpm 1,800rpm
배기가스 배출 비인증 비인증
흡기 TA TA
보어 5.4 in 137.2 mm
행정 6.4 in 165.1 mm
배기량 893.39 in³ 14.6 l
플라이휠 끝에서 회전 반시계 방향 반시계 방향
구성 인라인 6, 4-행정 사이클 디젤 인라인 6, 4-행정 사이클 디젤
보충 용량 34.0L(9.0gal) 34.0L(9.0gal)
조절기 기계식 기계식
오일 교환 주기 250시간 250시간
냉각 열 교환기 또는 용골 냉각 열 교환기 또는 용골 냉각
길이 57.25 in 1454.2 mm
건조 무게 - 근사치 2921 lb 1325 kg
높이 50.33 in 1278.5 mm
35.96 in 913.5 mm

3406C 표준 장비

플라이휠 및 플라이휠 하우징

  • SAE 1 플라이휠 하우징

냉각 계통

  • 재킷 워터 펌프로 용골 냉각
  • 팽창 탱크 및 연결

배기 계통

  • 수랭식 매니폴드
  • 6인치 배기 플랜지

흡기 계통

  • 터보 및 애프터쿨러
  • 에어클리너

장착 계통

  • 전방 및 후방 지지

충전 계통

  • 충전 교류 발전기(12 / 24V 선택)

시동 계통

  • 시동 모터(12 / 24V 선택)

3406C 선택사양 장비

냉각 계통

  • 해수 펌프
  • 열 교환기

연료 계통

  • 이중 연료 여과

일반

  • 보조 드라이브

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

3406C이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

툴 및 전문가 상시 지원

미디어 갤러리

3406C

3406C

다음에 대한 현재 혜택 확인  3406C

더 많은 혜택 보기