개요
Cat C280-6 선박 발전기 세트
| 주파수 | 50Hz 또는 60Hz 50Hz 또는 60Hz |
| 배기가스 배출/연료 전략 | EPA Tier 2, IMO II EPA Tier 2, IMO II |
| 속도 | 1000rpm(50hz) 또는 900rpm(60hz) 1000rpm(50hz) 또는 900rpm(60hz) |
| 최대 정격 | 1820ekW(2275kVA) 1820ekW(2275kVA) |
| 최소 정격 | 1760ekW(2200kVA) 1760ekW(2200kVA) |
| 흡기 | 터보차징 애프터쿨링 터보차징 애프터쿨링 |
| 보어 | 11 in 280 mm |
| 행정 | 11.8 in 300 mm |
| 배기량 | 6773 in³ 111 l |
| 조절기 유형 | 전자식 전자식 |
| 연료 계통 | EUI EUI |
| 압축률 50Hz | 13.1 13.1 |
| 압축률 60Hz | 13:1 13:1 |
| 엔진 모델 | 인라인 6, 4-행정 사이클 디젤 인라인 6, 4-행정 사이클 디젤 |
| 길이 | 280.3 in 7120 mm |
| 폭 | 77.2 in 1961 mm |
| 높이 | 154.9 in 3934 mm |
| 무게 - 추정 | 18000 lb 8165 kg |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교