C280-6

C280-6 상용 선박 추진 기관

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

속도 범위
900-1,000rpm
900-1,000rpm
배기가스 배출
IMO II
IMO II
흡기
TA
TA

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 5

Cat

A3 ECU

• CAN J1939 데이터 링크 • 방수 커넥터 • 무정비 • 중복 관리를 위한 백업 ECU
Cat

전자적 이점:

• 부하 피드백 • 프로그래밍 가능한 강하 • 조절 가능한 게인 • 조절 가능한 연료/공연비 제어장치 • 엔진 작동 히스토그램 • 진단 및 기타 엔진 매개변수를 표시하는 Cat Messenger 표시장치
Cat

J1939 링크를 통한 데이터 이점:

• 엔진 속도 • 부스트 압력 • 스로틀 위치 • Fuel consumption rate(연료 소모율) • 흡입구 매니폴드 온도 • 진단 코드 및 이벤트 • 구성 • 원하는 엔진 속도 • 배터리 전압 • 엔진 부하 • 총 수명 – 엔진 시간, 연료 소모량, 공회전 연료, 공회전 시간 • 총 트립 – 평균 연료비, 공회전 연료, 공회전 시간, 엔진 시간, 연료 소모량, 트립 재설정
Cat

고객 인터페이스 패널

• 표준 Cat® 선박 모니터링 계통과의 인터페이스(가격 목록의 PLC) • ECU 기능의 시각적 표시 제공 • 4-20mA 또는 PWM 원격 스로틀 속도 입력 수용 • 선박 알람 및 보호
Cat

전자 유닛 인젝터

• “현장” 설치 • 나사식 연료 연결 없음 • 인젝터 내부 고압 전용 • 이중벽 연료 라인 또는 누출 수집 장치가 필요하지 않음 • 인젝터 동기화가 필요하지 않음

다음에 대한 제품 사양 C280-6

속도 범위 900-1,000rpm 900-1,000rpm
배기가스 배출 IMO II IMO II
흡기 TA TA
보어 11 in 280 mm
행정 11.8 in 300 mm
배기량 6773 in³ 111 l
플라이휠 끝에서 회전 반시계 방향 또는 시계 방향 반시계 방향 또는 시계 방향
구성 인라인 6, 4-행정 사이클 디젤 인라인 6, 4-행정 사이클 디젤
건조 상태 무게 34496 lb 15680 kg
길이 158 in 4013 mm
71 in 1803 mm
높이 108 in 2743 mm
동력 범위 2,320-2,722bhp(1,730-2,030bkW) 2,320-2,722bhp(1,730-2,030bkW)

C280-6 표준 장비

일반

  • 좌/우측 서비스 연결

흡기 계통

  • 애프터쿨러, 담수, 내부식성 코팅
  • 크랭크케이스 브리더, 상단 장착형
  • 단일 터보 차저, 후방 장착, 엔진 오일 윤활식
  • 흡기 어댑터 - 일자형/90°/35°

제어 계통

  • 이중 Caterpillar ADEM A4 전자식 엔진 제어 모듈
  • 강성 배선 하니스
  • 애프터쿨러/오일 쿨러 및 재킷 워터 펌프(기어 구동식)

냉각 계통

  • 엔진 냉각수 배출
  • 단일 순환/독립 순환 애프터쿨러
  • 건식 기밀 배기 매니폴드

배기 계통

  • 건식 기밀 배기 매니폴드
  • 터보 속도 센서 - 과속 방지
  • 소프트 배기 매니폴드 실드

연료 계통

  • 연료 이송 펌프, 기어 구동
  • 전자 제어 유닛 인젝터

계측

  • CAT 경보 및 보호 계통

윤활 계통

  • 오일 펌프, 기어 구동
  • 2 요소 오일 쿨러, 엔진 장착형
  • 복식 원심 오일 필터, 엔진 장착형
  • 습식 물받이
  • 사전 윤활 펌프 - 공압/전동식

보호 계통

  • 크랭크케이스 폭발 릴리프 밸브
  • 유증기 감지기 장착

C280-6 선택사양 장비

연료 계통

  • 연료 공급 펌프
  • 복식 연료 필터
  • SOLAS 실드

윤활 계통

  • 전면 및 후면 오일 팬 배출장치
  • SOLAS 실드

보호 계통

  • 실린더 압력 릴리프 밸브

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

C280-6이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

툴 및 전문가 상시 지원

미디어 갤러리

C280-6 상업용 추진 엔진

C280-6 상업용 추진 엔진

다음에 대한 현재 혜택 확인  C280-6

더 많은 혜택 보기