3512C

3512C 선박 발전기 세트

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

동력 범위
1,550~1,700ekW
1,550~1,700ekW
주파수
60hz
60hz
배기가스 배출
IMO II
IMO II

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 4

Cat

배기가스 배출 유연성 및 기능

Cat

높은 동력 밀도

Cat

안정성 및 내구성 향상

Cat

고속 제품의 중속 BSFC 및 신뢰성

다음에 대한 제품 사양 3512C

동력 범위 1,550~1,700ekW 1,550~1,700ekW
주파수 60hz 60hz
속도 1800 1800
최소 정격 1550eKW(1937KVA) 1550eKW(1937KVA)
최대 정격 1700eKW(2125KVA) 1700eKW(2125KVA)
배기가스 배출 IMO II IMO II
구성 V형 12 4-행정 사이클 디젤 V형 12 4-행정 사이클 디젤
흡기 TTA TTA
보어 6.7 in 170 mm
행정 8.46 in 215 mm
배기량 3574 in³ 58.56 l
길이 200.2 in 5085.3 mm
폭 84.3 in 2142.1 mm
높이 83.9 in 2131.1 mm
무게 - 추정 28136 lb 12762 kg

3512C 표준 장비

흡기 계통

  • 내부식성 독립 순환 애프터쿨러 코어, 일반 작업 에어클리너, 이중 터보차저

제어 계통

  • Caterpillar A-III 전자식 엔진 제어, 전자 유닛 분사 연료 계통, 견고한 배선 하니스

냉각 계통

  • 보조 담수 펌프, 원심 비자동 공급 보조 해수 펌프, 기어 구동 원심 재킷 워터 펌프, 팽창 탱크, 엔진 오일 쿨러, 서모스탯 및 하우징

배기 계통

  • 열 실드가 있는 건식 기밀 배기 매니폴드, 수랭식 베어링과 열 실드가 있는 이중 터보차저, 수직 배기 배출구

플라이휠 및 플라이휠 하우징

  • 플라이휠, SAE No. 00, 183 이빨 플라이휠 하우징, SAE No. 00

연료 계통

  • 연료 필터, RH(서비스 지시계 포함)
  • 연료 이송 펌프
  • 전자 제어 유닛 인젝터

계측

  • 4개 위치 스위치가 있는 엔진 장착 계기 패널, 과속 차단 알림 표시등, 비상 정지 알림 표시등, 아날로그 또는 디지털 표시장치용 그래픽 디스플레이: 오일 및 연료 압력, 오일 및 연료 필터 차동장치, 계통 직류 전압, 배기 및 수온, 공기 흡입구 제한, 서비스 미터, 엔진 속도, 연료 소모(총 소모 및 순간 소모)

윤활 계통

  • 상단 장착 크랭크케이스 브리더, RH 오일 필터, RH 오일 필러, 기어식 오일 펌프, 깊은 기름통 오일 팬, Caterpillar 디젤 엔진 오일 10W30 또는 15W40 권장 사용

장착 계통

  • 산업용 엔진 장착 레일)

동력 인출 장치

  • 액세서리 드라이브 하부 RH, 하부 LH 전방 하우징, 양면

보호 계통

  • A-III 전자 모니터링 계통은 열악한 작동 조건으로부터 보호하기 위해 고객이 프로그래밍할 수 있는 엔진 감소 전략을 제공합니다.
  • 비상 정지 푸시 버튼(전자 계기 패널에 있음) 오일 압력 및 수온에 대한 안전 차단 보호, 과속 보호

일반

  • 진동 댐퍼 및 보호대 페인트, Caterpillar 노란색 엔진(레일은 검은색). 인양 고리

3512C 선택사양 장비

흡기 계통

  • 에어클리너 제거
  • 원격 흡기 어댑터

충전 계통

  • 배터리 충전기
  • 충전 교류 발전기

제어 계통

  • 부하 공유 모듈
  • 로컬 속도 스로틀 제어장치

냉각 계통

  • 냉각수 수준 스위치 게이지
  • 냉각수 수준 센서
  • 연결
  • 용골 냉각 전환
  • 라디에이터 냉각 변환
  • 열 교환기
  • 보조 워터 펌프
  • 해수 펌프 제거
  • 공기 분리기

배기 계통

  • 배기 배출구
  • 유연한 피팅
  • 엘보우
  • 플랜지
  • 플랜지 및 배기 익스팬더
  • 머플러

연료 계통

  • 연료 쿨러
  • 연료 공급 펌프
  • 유연 연료 라인
  • 견고한 연료 라인
  • 1차 연료 필터
  • 연료 수준 스위치

발전기 및 발전기 어탯치먼트

  • 1500/1,800RPM, 1000/1200RPM
  • 저전압 연결
  • 발전기 변환
  • 저전압 연장 상자
  • RFI 필터
  • 베어링 온도 감지기
  • 수동 전압 제어
  • 에어 필터

계측

  • PL1000T 통신 모듈
  • PL1000E 통신 모듈
  • 고객 인터페이스 상자
  • 열전대
  • 원격 패널 디스플레이
  • 원격 실린더 온도 디스플레이

윤활 계통

  • 오일 팬
  • 오일 팬 액세서리
  • 배수 펌프
  • 사전 윤활 선택사양
  • 윤활유
  • 원심 오일 필터

장착 계통

  • 방진재
  • 레일

동력 인출 장치

  • 플라이휠 보호대
  • 플렉시블 커플링
  • 커플링 허브
  • 전방 하우징 액세서리
  • 왼쪽 상단 전방 위치
  • 왼쪽 상단 후방 위치
  • 오른쪽 상단 전방 위치:
  • 오른쪽 상단 후방 위치
  • 왼쪽 하단 전방 위치
  • 전방 하우징 액세서리 드라이브
  • 전방 동력 인출 장치
  • 크랭크축 풀리
  • 댐퍼 보호대 제거

보호 계통

  • 흡기 차단
  • 스위치 및 접촉기
  • 폭발 릴리프 밸브
  • 센서

시동 계통

  • 시동 모터 또는 바링 장치
  • 공기 시동 모터 선택사양
  • 배터리 세트 - 24볼트 - 건식
  • 배터리 랙
  • 재킷 워터 히터

일반

  • 툴 세트
  • Caterpillar 데이터링크 와이어

SVCE 도구/선박 보호/공장 지원

  • 커미셔닝

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

3512C이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

툴 및 전문가 상시 지원

미디어 갤러리

3512C 발전기 세트

3512C 발전기 세트

다음에 대한 현재 혜택 확인  3512C

더 많은 혜택 보기