개요
C32 선박 추진 엔진은 EPA Tier 3, EPA Tier 4, IMO II/III 및 EU Stage 5 배기가스 배출 규정을 준수하는 등급에서 사용할 수 있습니다. A~C 등급용 독립 순환 애프터쿨링 계통(SCAC)과 D 및 E 등급용 해수 애프터쿨링 계통(SWAC)이 있습니다. C32에는 넓은 작동 속도 범위(WOSR, Wide Operating Speed Range)와 연장된 오일 교체 간격의 여러 등급이 있습니다. 그 밖에 이점으로 입증된 엔진 작동 이력과 수천 시간의 품질 및 내구성 검증 시험을 거친 고성능 철이 있습니다. C32 선박 엔진은 광범위한 Cat 글로벌 특약점 네트워크 및 표준 보증으로 지원됩니다.