C280-16

C280-16 상용 선박 추진 기관

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

속도 범위
900-1,000rpm
900-1,000rpm
배기가스 배출
IMO II
IMO II
흡기
TTA
TTA

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 5

Cat

A3 ECU

• CAN J1939 데이터 링크 • 방수 커넥터 • 무정비 • 중복 관리를 위한 백업 ECU• 6,000bkW용으로 업데이트된 A4 ECU
Cat

전자적 이점:

• 부하 피드백 • 프로그래밍 가능한 강하 • 조절 가능한 게인 • 조절 가능한 연료/공연비 제어장치 • 엔진 작동 히스토그램 • 진단 및 기타 엔진 매개변수를 표시하는 Cat Messenger 표시장치
Cat

J1939 링크를 통한 데이터 이점:

• 엔진 속도 • 부스트 압력 • 스로틀 위치 • Fuel consumption rate(연료 소모율) • 흡입구 매니폴드 온도 • 진단 코드 및 이벤트 • 구성 • 원하는 엔진 속도 • 배터리 전압 • 엔진 부하 • 총 수명 – 엔진 시간, 연료 소모량, 공회전 연료, 공회전 시간 • 총 트립 – 평균 연료비, 공회전 연료, 공회전 시간, 엔진 시간, 연료 소모량, 트립 재설정
Cat

고객 인터페이스 패널

• 표준 Cat® 선박 모니터링 계통과의 인터페이스(가격 목록의 PLC) • ECU 기능의 시각적 표시 제공 • 4-20mA 또는 PWM 원격 스로틀 속도 입력 수용 • 선박 알람 및 보호
Cat

전자 유닛 인젝터

• “현장” 설치 • 나사식 연료 연결 없음 • 인젝터 내부 고압 전용 • 이중벽 연료 라인 또는 누출 수집 장치가 필요하지 않음 • 인젝터 동기화가 필요하지 않음

다음에 대한 제품 사양 C280-16

속도 범위 900-1,000rpm 900-1,000rpm
배기가스 배출 IMO II IMO II
흡기 TTA TTA
보어 11 in 280 mm
행정 11.8 in 300 mm
배기량 18062 in³ 296 l
플라이휠 끝에서 회전 반시계 방향 또는 시계 방향 반시계 방향 또는 시계 방향
구성 V형 16, 4-행정 사이클 디젤 V형 16, 4-행정 사이클 디젤
최소 건조 무게 62832 lb 28500 kg
최소 길이 224 in 5690 mm
최대 길이 224 in 5690 mm
최저 높이 134 in 3403 mm
최고 높이 134 in 3403 mm
최소 폭 80 in 2032 mm
최대 폭 80 in 2032 mm
동력 범위 6,169~8,046bhp(4,600~6,000bkW) 6,169~8,046bhp(4,600~6,000bkW)

C280-16 표준 장비

일반

  • 좌/우측 서비스 가용성

흡기 계통

  • 애프터쿨러, 담수, 내부식성 코팅(공기접촉 면)
  • 듀얼 터보 차저, 후방 장착, 엔진 오일 윤활식
  • 브리더, 크랭크케이스, 상단 장착
  • 흡기 어댑터 - 일자형/90°/35°

제어 계통

  • 이중 Caterpillar ADEM A4 전자식 엔진 제어 모듈
  • 강성 배선 하니스

냉각 계통

  • 애프터쿨러/오일 쿨러 및 기어 구동식 재킷 워터 펌프
  • 엔진 냉각수 배출
  • 단일 순환/독립 순환 애프터쿨러

배기 계통

  • 건식 배기 매니폴드
  • 터보 속도 센서 - 과속 방지

연료 계통

  • 연료 이송 펌프, 기어 구동
  • 전자 제어 유닛 인젝터
  • 복식 연료 필터

계측

  • CAT 경보 및 보호 계통

윤활 계통

  • 오일 펌프, 기어 구동
  • 3 요소 오일 쿨러, 엔진 장착형
  • 오일 펌프, 기어 구동
  • 복식 원심 오일 필터, 엔진 장착형
  • 습식 물받이
  • 사전 윤활 펌프 - 공압/전동식
  • 크랭크케이스 폭발 릴리프 밸브

C280-16 선택사양 장비

배기 계통

  • 소프트 배기 매니폴드 실드

연료 계통

  • SOLAS 실드

윤활 계통

  • 전면 및 후면 오일 팬 배출장치
  • SOLAS 실드

보호 계통

  • 유증기 감지기 장착
  • 실린더 압력 릴리프 밸브

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

C280-16이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

툴 및 전문가 상시 지원

미디어 갤러리

C280-16 상업용 추진 엔진

C280-16 상업용 추진 엔진

다음에 대한 현재 혜택 확인  C280-16

더 많은 혜택 보기