C7.1(전자 제어 계통)

C7.1 선박 발전기 세트

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

주파수
50 / 60
50 / 60
배기가스 배출
IMO II, IMO III(SCR 필요) 미국 EPA Tier 3, EU Stage V, 중국 II
IMO II, IMO III(SCR 필요) 미국 EPA Tier 3, EU Stage V, 중국 II
구성
인라인 6, 4행정 사이클 디젤
인라인 6, 4행정 사이클 디젤

기능 살펴보기

Cat

주요 특징 및 이점

        
  • 기어 구동 워터 펌프
  •     
  • 자동 밸브 조정
  •     
  • 다양한 냉각 계통
  •     
  • 다중 제어 패널 선택사양
  •     
  • 엔진 장착형 필터
  •     
  • 독립형 차단 센서 및 제어장치
  •     
  • 부하 공유를 위한 발전기 병렬 강하 키트
  •     
  • 간편한 설치 및 정비를 위한 간소화된 선택사양
  •     
  • IMO III 배기가스 배출 준수를 위한 SCR 기술 활용(선택사양)

다음에 대한 제품 사양 C7.1

주파수 50 / 60 50 / 60
속도 1,500 / 1,800rpm 1,500 / 1,800rpm
배기가스 배출 IMO II, IMO III(SCR 필요) 미국 EPA Tier 3, EU Stage V, 중국 II IMO II, IMO III(SCR 필요) 미국 EPA Tier 3, EU Stage V, 중국 II
구성 인라인 6, 4행정 사이클 디젤 인라인 6, 4행정 사이클 디젤
배기량 428 in³ 7.01 l
흡기 터보차징 / 애프터쿨링 터보차징 / 애프터쿨링
조절기 전자(A5 ECM) 전자(A5 ECM)
보어 4.13 in 105 mm
행정 5.31 in 135 mm
보충 용량 윤활유 계통(오일 필터 교체 포함): 21L(5.6gal) 윤활유 계통(오일 필터 교체 포함): 21L(5.6gal)
오일 교환 주기 500시간 500시간
플라이휠 끝에서 회전 반시계 방향 반시계 방향
냉각 열 교환기, 독립 회로 용골 냉각식, 복합 회로 용골 냉각식, 라디에이터 냉각식 열 교환기, 독립 회로 용골 냉각식, 복합 회로 용골 냉각식, 라디에이터 냉각식
길이 76.3in / 1,940mm 76.3in / 1,940mm
높이 49.7in / 1,263mm 49.7in / 1,263mm
엔진 건조 무게 3,355lb / 1,522kg 3,355lb / 1,522kg
폭 38.0in / 965mm 38.0in / 965mm
동력 범위 100 - 200ekW 100 - 200ekW

C7.1 표준 장비

장착 계통

  • 전방 및 후방 엔진 장착 브래킷

배기 계통

  • 수랭식 터보차저 및 배기 매니폴드

연료 계통

  • 커먼 레일 연료 계통
  • 전기 연료 공급 펌프

일반

  • 자체 장력 조절 멀티 V형 벨트 구동계
  • 진동 댐퍼 및 보호대

윤활 계통

  • 개방형 크랭크케이스 환기 계통
  • 통합형 엔진 오일 쿨러

시동 계통

  • 12볼트 또는 24볼트 시동 모터

냉각 계통

  • 기어 구동식 재킷 워터 펌프
  • 내부식성 해수 애프터쿨러
  • 튜브 및 번들 재킷 워터 열 교환기 및 기어 구동 해수 펌프(고무 임펠러)
  • 연료 쿨러

C7.1 선택사양 장비

윤활 계통

  • 변속기 기어 오일 쿨러(엔진 장착)
  • 왼쪽 및 오른쪽 오일 계량봉

연료 계통

  • SOLAS 이중벽 고압 연료 라인 키트

일반

  • 글로우 플러그

보호 계통

  • 선박 내부 또는 외부 모니터링을 위한 추가 엔진 및 변속기 센서 패키지

냉각 계통

  • 운전실 히터(온수 가열기) 연결
  • 전자기 클러치가 있는 엔진 장착 빌지 펌프 및 보조 워터 펌프
  • 재킷 워터 히터

흡기 계통

  • 다양한 6" 수랭식 배기 엘보우 구성

시동 계통

  • 엔진 장착 보조 교류 발전기 - 24볼트 100A 또는 12볼트 175A

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

C7.1이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

툴 및 전문가 상시 지원

미디어 갤러리

C7.1(전자 제어 계통)

C7.1(전자 제어 계통)

C7.1(전자 제어 계통)

C7.1(전자 제어 계통)

C7.1(전자 제어 계통)

C7.1(전자 제어 계통)

C7.1(전자 제어 계통)

C7.1(전자 제어 계통)
C7.1(전자 제어 계통)
C7.1(전자 제어 계통)
C7.1(전자 제어 계통)
C7.1(전자 제어 계통)
C7.1(전자 제어 계통)
C7.1(전자 제어 계통)

다음에 대한 현재 혜택 확인  C7.1

더 많은 혜택 보기