개요
C7.1 선박 추진 엔진(미국 EPA Tier 3 / IMO II)
| 동력 범위 | 280bhp - 425bhp(209bkW - 317bkW) 280bhp - 425bhp(209bkW - 317bkW) |
| 속도 범위 | 2,300 - 2,700rpm 2,300 - 2,700rpm |
| 배기가스 배출 | 미국 EPA Tier 3, IMO II, RCD II, 중국 II 미국 EPA Tier 3, IMO II, RCD II, 중국 II |
| 구성 | 인라인 6, 4-행정 사이클 디젤 인라인 6, 4-행정 사이클 디젤 |
| 배기량 | 428 in³ 7.01 l |
| 흡기 | 터보차징 애프터쿨링 터보차징 애프터쿨링 |
| 조절기 | 전자(A5E2 볼트2 ECM) 전자(A5E2 볼트2 ECM) |
| 플라이휠 하우징 | SAE No. 03 SAE No. 03 |
| 보어 | 4.13 in 105 mm |
| 행정 | 5.31 in 135 mm |
| 보충 용량 | 20L(5.3gal) 20L(5.3gal) |
| 오일 교환 주기 | 500시간 500시간 |
| 회전 | 플라이휠 엔드에서 시계 반대 방향 플라이휠 엔드에서 시계 반대 방향 |
| 냉각 | 열 교환 또는 용골 냉각 열 교환 또는 용골 냉각 |
| 정격 엔진 속도 | 2,300-2,700rpm 2,300-2,700rpm |
| 건조 상태 무게 | 1676 lb 760 kg |
| 높이 | 34.5 in 876 mm |
| 길이 | 43.1 in 1095 mm |
| 폭 | 31.4 in 798 mm |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교