MPC300

제어장치 MPC300 MPC300

견적 요청 특약점 찾기

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 5

가동 시간 극대화 및 안정성 보장

가동 시간 극대화 및 안정성 보장

•전원 공급, 제어 프로세서 및 통신 채널의 혁신적인 이중화 설계를 위한 상시 대기 기능을 제공합니다.
•상용 및 안전 위험 작업에 적합

적응성 및 통합성 유지

적응성 및 통합성 유지

•프로그램 가능한 보조 I/Os, NMEA 2K 및 Modbus RTU를 제공하여 손쉽게 통합합니다.
•최신 브릿지 설계와 통합됩니다.
•싱글 및 트윈 나사 추진 작업, 축 브레이크 제어 및 축 속도 센서(선택사양) 사용을 용이하게 합니다.
•최대 8개의 원격 명령 스테이션을 지원합니다.
•모든 전자 제어식 Cat® 선박용 추진 엔진을 지원합니다.

품질 및 안정성 보장

품질 및 안정성 보장

•모든 주요 해양선급협회에서 승인한 유형
S/N 단위 승인 제공

해양선급협회에서 승인한 유형

해양선급협회에서 승인한 유형

•Bureau Veritas
•ABS Quality Evaluations, Inc
•American Bureau of Shipping
•Croatian Register of Shipping
• Rina
• DNV GL
• Lloyd's

고급 커맨드 레버 기능

고급 커맨드 레버 기능

•전동식 레버는 빠르고 안전하고 원활한 명령 전달을 용이하게 하는 후속 조치(FU, follow-up) 제어를 지원합니다.
•개별 드래그 및 멈춤쇠 사용자 지정 설정.
•소형 사각형 풋프린트가 제한된 브릿지 콘솔의 공간 절약에 도움이 됩니다.
•야간에 안전하게 작동할 수 있는 블랙라이트 조명 디스플레이.
•인체 공학적 설계로 편안한 그립을 제공합니다.

MPC300 표준 장비

MCP300- 선박용 제어장치 프로세서

  • 엔진 변속기 및 트롤링 밸브를 포함하는 싱글 또는 트윈 동력전달장치 구성을 제어하는 중복형 제어장치 프로세서 유닛.구성 가능한 인터페이스로 선박 생태계에 통합. 

MCP300- 통합 캐비닛

  • 선박 캐비닛에 밀폐된 주 제어장치 프로세서. (LECP II/III, MECP II/III)로 통합되도록 설계. 맞춤형 사용자 지정이 가능합니다.

CMD - Cat 선박용 디스플레이

  • 엔진 및 동력전달장치 제어 계통의 운영 데이터와 알람에 쉽게 접근할 수 있는 CMD5, CMD8, CMD13. 

MML100- 고급 레버

  • 최첨단 내장형 중복 센서 패키지가 탑재된 이 전동식 레버는 후속 조치 제어를 원활하게 처리하여 개개인의 고유한 요구 사항에 맞는 정밀한 사용자 지정이 가능합니다.

MCD100 - 선박용 제어장치 디스플레이

  • 백업 제어 장치에는 AUX 구성 가능한 I/O가 있어 조타 콘솔에 원활하게 통합 가능합니다. 매끄러운 검은색 유리로 마감된 이 장치는 대시보드에 장착하여 최신 요트 조타 콘솔의 제한된 공간을 극대화하도록 설계되었습니다.

하니스

  • 다양한 길이로 사용할 수 있는 표준화된 제어장치 및 엔진실 하니스.

MPC300 선택사양 장비

MCL100 - 통합 선박용 제어장치 레버 헤드

  • 콤팩트하게 설계되었으며 모드 선택기가 통합되어 있습니다. 동적 사용자 인터페이스를 사용한 내장형 디스플레이가 포함되어 사용자 경험이 향상됩니다. 또한, 레버 헤드에는 전체 알람 상태 지시계가 장착되어 있습니다.

MCL101 - 통합 선박용 제어장치 레버 헤드 단일 추진 트레인

  • 콤팩트하게 설계되었으며 모드 선택기가 통합되어 있습니다. 동적 사용자 인터페이스를 사용한 내장형 디스플레이가 포함되어 사용자 경험이 향상됩니다. 또한, 레버 헤드에는 전체 알람 상태 지시계가 장착되어 있습니다.

MCL102 - 통합 선박용 쇼트 제어장치 레버 헤드

  • 콤팩트하게 설계되었으며 모드 선택기가 통합되어 있습니다. 높이 제한이 있는 공간에 설치할 수 있습니다.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

MPC300이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

미디어 갤러리

MPC300 레버 헤드

MPC300 프로세서

MPC300 레버 헤드
MPC300 프로세서

다음에 대한 현재 혜택 확인  MPC300

더 많은 혜택 보기