C4.4

C4.4 선박 발전기 세트

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

동력 범위
36.0R - 99ekW
36.0R - 99ekW
주파수
50 / 60
50 / 60
배기가스 배출
NST
NST

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 7

Cat

경제적

경쟁적 가격, 오래 가는 건설 및 연장된 서비스 간격을 통한 낮은 유지 및 작동 비용
Cat

간편한 장착

플러그 앤 플레이 원격 계기 패널
Cat

환경 책임 소재

낮은 배기가스 배출, 소음 및 진동 수준, 60Hz는 EPA Tier 2를 충족하고, 50Hz는 EU 97/68EC Stage II 규정을 충족합니다.
Cat

안전하게

과속, 높은 담수 온도, 낮은 엔진 오일 압력 및 높은 배기 온도에 대한 자동 차단(습식 배기 계통 장착 시).
Cat

유연성

개방형 세트로 또는 소음 감쇠 엔클로저와 함께, 그리고 라디에이터, 열 교환기 또는 용골 냉각 선택사양과 함께 사용 가능
Cat

탁월한 전력 품질

정교한 온보드 장비(컴퓨터 등)에 적합함

다음에 대한 제품 사양 C4.4

동력 범위 36.0R - 99ekW 36.0R - 99ekW
주파수 50 / 60 50 / 60
속도 1,500/1,800rpm 1,500/1,800rpm
최소 정격 36.0R ekW(45KVA) 36.0R ekW(45KVA)
최대 정격 99.0ekW(123KVA) 99.0ekW(123KVA)
배기가스 배출/연료 전략 EPA Tier 2(60Hz), EU 97/68EC Stage II(50Hz) EPA Tier 2(60Hz), EU 97/68EC Stage II(50Hz)
배기가스 배출 NST NST
엔진 모델 인라인 4, 4 행정 사이클 디젤 인라인 4, 4 행정 사이클 디젤
흡기 NA, T, TA NA, T, TA
보어 4.13 in 105 mm
행정 5 in 127 mm
배기량 269 in³ 4.4 l
조절기 유형 전자식 전자식
여자 보조 권선에서 별도로 여기되어 최대 10초 간 300% 단락 회로 전류 제공 보조 권선에서 별도로 여기되어 최대 10초 간 300% 단락 회로 전류 제공
피치 2/3 2/3
리드 수 12 리드 재연결 가능 12 리드 재연결 가능
절연재 클래스 H 클래스 H
IP 등급 IP23 방수(특정 모델에 IP44 사용 가능, 자세한 내용은 지점에 문의하십시오) IP23 방수(특정 모델에 IP44 사용 가능, 자세한 내용은 지점에 문의하십시오)
전압 조절기 통합 전압 조정 전위차계를 포함한 고체 전압 조절기 통합 전압 조정 전위차계를 포함한 고체 전압 조절기
길이 68.9 in 1750 mm
폭 47.8 in 1215 mm
높이 39.4 in 1000 mm
무게 805kg(1,775lb) - 1,015kg(2,338lb) 805kg(1,775lb) - 1,015kg(2,338lb)

C4.4 표준 장비

흡기 계통

  • 에어클리너, 서비스 지시계 내장 단일 엘리먼트 캐니스터형 및 레인 캡
  • 건식 절연 터보 차저(DIT 및 DITA 모델 전용)
  • 글로 플러그 냉각 시동 계통

냉각 계통

  • 백동 튜브 번들(50°C 대기 및 32°C 해수에 맞는 크기) 또는 용골 냉각 패키지(50°C 대기에 맞는 크기)를 포함한 열 교환기 냉각 패키지
  • 탈포 팽창 탱크
  • 판상형 엔진 오일 쿨러
  • 기어 구동식 원심 재킷 워터 펌프
  • 기어 구동식 자체 연료 공급 해수 펌프
  • Caterpillar 수명 연장 냉각수(열 교환기 냉각 패키지)

배기 계통

  • 건식 절연 터보 차저
  • 수랭식 배기 매니폴드

연료 계통

  • 1차 연료 필터 /수분 분리기
  • 2차 연료 필터(LH)
  • 연료 공급 펌프 전기식
  • 전원을 공급하여 가동 차단 솔레노이드

발전기

  • 12 리드 재연결 가능
  • 3상 모든 모델
  • 브러시리스
  • IP23 방수
  • 연결 극

윤활 계통

  • 윤활유
  • 오일 필터(LH)
  • 계량봉(LH)
  • 연기 처리(폐쇄형 계통)

장착 계통

  • 드립 팬을 포함한 강철 베이스 프레임
  • 진동 방지 장착장치

시동/충전 계통

  • 음각 격리 지면 전기 계통

일반

  • 단면 서비스(LH)
  • 용골 냉각 발전기 세트에는 용골 쿨러가 포함되어 있지 않습니다.

C4.4 선택사양 장비

스페이스 히터 키트

  • 240볼트 AC, 120볼트 AC

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

C4.4이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

툴 및 전문가 상시 지원

미디어 갤러리

C4.4 Genset 선박용 발전기 세트

C4.4 Genset 선박용 발전기 세트

다음에 대한 현재 혜택 확인  C4.4

더 많은 혜택 보기