MPC100

MPC100 제어장치

견적 요청 특약점 찾기

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 10

Cat

주요 특징 및 장점

  • 12, 24VDC 동력 제품 지원
  • 모든 전자 제어식 Cat 선박용 추진 엔진에 사용 가능
  • 모든 주요 선박용 변속기와 호환 가능
  • 최대 8개의 커맨드 스테이션에서 제어
  • 트롤링 밸브를 포함하는 엔진, 변속기의 내장형 제어장치
  • 예열, 트롤링, 고급 트롤링, 저속 선박 및 정속 주행 모드 등 모드 선택기
  • 단일 레버로 트윈 프로펠러를 작동하기 위한 동기화 모드
  • 엔진 시동 연동
  • 다중 동력전달장치 구성이 매우 용이
  • Cat ET(Electronic Technician)를 통해 플러그 엔 플레이 방식으로 쉽게 설치
  • 백업 제어 패널(선택사양)
Cat

인체 공학적 핸들 및 레버

모든 각도와 방향에서 편안한 그립
Cat

교체 가능한 핸들

환경 및 조타 장치 설계에 어울리게 핸들의 표면을 교체할 수 있음
Cat

안전한 작동

실수로 작동하지 않도록 오목하게 처리된 버튼
Cat

뚜렷한 햅틱 반응

또렷하고 명료한 촉감을 만들어내는 금속 돔이 달린 고무 버튼
Cat

소형, 사각형 풋프린트

조타 패널 공간 감소 및 설치 용이

MPC100 표준 장비

MCL100 - 통합 선박용 제어장치 레버 헤드

  • 콤팩트하게 설계되었으며 모드 선택기가 통합되어 있습니다. 동적 사용자 인터페이스를 사용한 내장형 디스플레이가 포함되어 사용자 경험이 향상됩니다. 또한, 레버 헤드에는 전체 알람 상태 지시계가 장착되어 있습니다.

MPL100 - 선박용 팜비치 레버 어셈블리

  • 더 큰 측면 장착 핸들의 인터페이스 유닛

MCD100 - 선박용 제어장치 디스플레이

  • 팜비치 레버 헤드 통합 지점은 물론 고급 레버 헤드 인터페이스에 사용되는 통합 백업 제어 장치가 포함된 다용도 제어 장치

MCP100/300 - 선박용 제어장치 프로세서

  • 엔진 변속기 및 트롤링 밸브를 포함하는 싱글 또는 트윈 동력전달장치 구성을 제어하는 중복형 제어장치 프로세서 유닛

하니스

  • 다양한 길이로 사용할 수 있는 표준화된 제어장치 및 엔진실 하니스

MPC100 선택사양 장비

MML100 - 고급 레버

  • 최첨단 내장형 중복 센서 패키지가 탑재된 이 전동식 레버는 후속 조치 제어를 원활하게 처리하여 개개인의 고유한 요구 사항에 맞는 정밀한 사용자 지정이 가능합니다.

CMD - Cat 선박용 디스플레이

  • 엔진 및 동력전달장치 제어 계통의 운영 데이터와 알람에 쉽게 접근할 수 있는 CMD5, CMD8, CMD13

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

MPC100이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

미디어 갤러리

MPC100

MPC100

MCP100

MPC100

MCD100

MPL100

CMD Cat 선박용 디스플레이

MPC100
MPC100
MCP100
MPC100
MCD100
MPL100
CMD Cat 선박용 디스플레이

다음에 대한 현재 혜택 확인  MPC100

더 많은 혜택 보기