개요
1,800 - 2,300rpm에서 345 - 497mhp(340 - 490bhp) 등급을 지원하는 Cat® C12 디젤 선박 추진 기관은 EPA Tier 2 Commercial, IMO II 및 EU IW 또는 RCD 배기가스 배출 표준을 준수합니다. 단 2,300rpm에서 497mhp(490bhp) 등급의 경우 IMO I 및 EU RCD를 준수합니다. C12는 전자 제어식 유닛 분사 연료 계통을 사용하는 탁월한 성능과 연비를 지원하는 친환경적 엔진입니다. 해양의 상용 또는 유람선 작업 요구에 부합하는 다양한 선택사양 장비도 제공됩니다.