정격 출력
| 동력 범위 | 375~476bhp(280~355bkW) 375~476bhp(280~355bkW) |
C9.3 ACERT 추진 엔진에는 1,800rpm에서 375bhp(280bkW)의 B 등급, 2,100rpm에서 416bhp(310bkW)의 C 등급, 2,300rpm에서 476bhp(355bkW)의 D 등급이 있습니다. C9.3 추진, 보조 및 발전기 세트 엔진에는 최적의 연소와 배기가스 배출 감소를 위한 커먼 레일 연료 계통이 있습니다. 추진 및 보조 엔진용 냉각 계통 선택사양으로는 해수 애프터쿨링 기능이 있는 열 교환기와 결합된 순환 또는 독립 순환 애프터쿨링 기능이 있는 용골 냉각이 있습니다. 발전기 세트 패키지는 열 교환기, 용골 또는 라디에이터 냉각과 함께 사용할 수 있습니다. 이러한 제품은 EPA Tier 3 및 IMO II의 인증을 받았습니다. 뿐만 아니라, 추진 엔진 등급이 EU Stage IIIA 인증을 받았고 보조 및 발전기 세트도 CCNR Stage II 인증을 받았습니다.
| 동력 범위 | 375~476bhp(280~355bkW) 375~476bhp(280~355bkW) |
| 속도 범위 | 1,800~2,300rpm 1,800~2,300rpm |
| 배기가스 배출 | IMO II, 미국 EPA Tier 3, RCD II, 중국 II IMO II, 미국 EPA Tier 3, RCD II, 중국 II |
| 구성 | 인라인 6, 4-행정 사이클 디젤 인라인 6, 4-행정 사이클 디젤 |
| 배기량 | 567.5 in³ 9.3 l |
| 흡기 | 터보차징 - 애프터쿨링 터보차징 - 애프터쿨링 |
| 조절기 | 전자식 전자식 |
| 보어 | 4.5 in 115 mm |
| 행정 | 5.8 in 149 mm |
| 보충 용량 | 윤활유 계통(오일 필터 교체 포함): 24.5L(6.5gal) 윤활유 계통(오일 필터 교체 포함): 24.5L(6.5gal) |
| 오일 교환 주기 | 500시간 500시간 |
| 플라이휠 하우징 | SAE No. 1(113 이빨) SAE No. 1(113 이빨) |
| 플라이휠 끝에서 회전 | 반시계 방향 반시계 방향 |
| 냉각 | 열 교환기 및 독립 또는 결합된 용골 냉각 선택사양 열 교환기 및 독립 또는 결합된 용골 냉각 선택사양 |
| 정격 엔진 속도 | 1,800, 2,100, 2,300rpm 1,800, 2,100, 2,300rpm |
| 길이 - 엔진 | 57.2 in 1452 mm |
| 건조 무게 - 근사치 | 2447 lb 1122 kg |
| 폭 - 엔진 | 38.5 in 978 mm |
| 높이 | 43 in 1093 mm |
| 엔진 건조 무게 - 근사치 | 945-1,122kg(2,083-2,474lbs) 945-1,122kg(2,083-2,474lbs) |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교