개요
Cat® C1.5 디젤 선박용 발전기 세트
| 동력 범위 | 10~12ekW 10~12ekW |
| 주파수 | 50 / 60 50 / 60 |
| 최소 정격 | 10ekW(10KVA) 10ekW(10KVA) |
| 배기가스 배출/연료 전략 | 60Hz는 EPA Tier 3*을, 50Hz는 EU 97/68EC Stage II 규정을 준수합니다. 60Hz는 EPA Tier 3*을, 50Hz는 EU 97/68EC Stage II 규정을 준수합니다. |
| 속도 | 1,500/1,800rpm 1,500/1,800rpm |
| 최대 정격 | 12ekW(12KVA) 12ekW(12KVA) |
| 배기가스 배출 | 미국 EPA Tier 3 미국 EPA Tier 3 |
| 구성 | 인라인 3, 4행정 사이클 디젤 인라인 3, 4행정 사이클 디젤 |
| 배기량 | 91 in³ 1.5 l |
| 흡기 | 자연 흡입 자연 흡입 |
| 조절기 유형 | 전기 등시 전기 등시 |
| 보어 | 3.31 in 84 mm |
| 행정 | 3.5 in 90 mm |
| 보충 용량 | 윤활유 계통(오일 필터 교체 포함): 6L(1.6gal) 윤활유 계통(오일 필터 교체 포함): 6L(1.6gal) |
| 오일 교환 주기 | 500시간 500시간 |
| 플라이휠 끝에서 회전 | 반시계 방향 반시계 방향 |
| 냉각 | 육각 또는 단일 순환 용골 육각 또는 단일 순환 용골 |
| 엔진 모델 | C1.5, 인라인 3, 4행정 사이클 디젤 C1.5, 인라인 3, 4행정 사이클 디젤 |
| 길이 | 40.8in / 1,038mm(개방형) 43.1in / 711mm(말폐형) 40.8in / 1,038mm(개방형) 43.1in / 711mm(말폐형) |
| 폭 | 21.1in / 535mm(개방형) 24.0in / 608mm(밀폐형) 21.1in / 535mm(개방형) 24.0in / 608mm(밀폐형) |
| 높이 | 27.1in / 535mm(개방형) 27.9in / 711mm(밀폐형) 27.1in / 535mm(개방형) 27.9in / 711mm(밀폐형) |
| 엔진 건조 무게 | 703lb / 319kg 703lb / 319kg |
| 무게 | 319kg/703lb(개방형), 368kg/811lb(폐쇄형) 319kg/703lb(개방형), 368kg/811lb(폐쇄형) |
| 여자 | AREP AREP |
| 전압 조절 | ±0.5% ±0.5% |
| 절연재 | 클래스 H 클래스 H |
| 프레임 크기 | 1.5 1.5 |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교