개요
Cat C280-12 선박 발전기 세트
표시 중: 1-6 / 5
| 주파수 | 50Hz 또는 60Hz 50Hz 또는 60Hz |
| 속도 | 1000rpm(50hz) 또는 900rpm(60hz) 1000rpm(50hz) 또는 900rpm(60hz) |
| 최소 정격 | 3520ekW(4400kVA) 3520ekW(4400kVA) |
| 최대 정격 | 3640ekW(4550kVA) 3640ekW(4550kVA) |
| 배기가스 배출/연료 전략 | EPA Tier 2, IMO II EPA Tier 2, IMO II |
| 흡기 | 터보차징 애프터쿨링 터보차징 애프터쿨링 |
| 보어 | 11 in 280 mm |
| 행정 | 11.8 in 300 mm |
| 배기량 | 13546 in³ 222 l |
| 조절기 유형 | 전자식 전자식 |
| 연료 계통 | EUI EUI |
| 압축률 50Hz | 13.1 13.1 |
| 압축률 60Hz | 13:1 13:1 |
| 엔진 모델 | V형 12, 4-행정 사이클 디젤 V형 12, 4-행정 사이클 디젤 |
| 길이 | 316.5 in 8040 mm |
| 폭 | 77.2 in 1961 mm |
| 높이 | 155 in 3937 mm |
| 무게 - 추정 | 25000 lb 11340 kg |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교