In een studio gemaakt

Beugels Bevestigingsbeugel - CW-05

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Type interface
CW-05-koppeling
CW-05-koppeling
Gewicht
94.8 lb
43 kg
Totale breedte
12.4 in
316 mm

Overzicht

Bevestigingsbeugel voor gebruik met hamers uit de H-serie

Productspecificaties voor Bevestigingsbeugel - CW-05

Type interface CW-05-koppeling CW-05-koppeling
Gewicht 94.8 lb 43 kg
Totale breedte 12.4 in 316 mm
Totale lengte 17.3 in 440 mm
Totale hoogte 9.3 in 235 mm

Vergelijk Bevestigingsbeugel - CW-05 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts