Студийный снимок

Кронштейны Монтажный кронштейн — крепление на пальцах

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Масса
165.3 фунты
75 кг
Габаритная ширина
17.7 дюймы
450 мм
Габаритная длина
29.8 дюймы
758 мм

Обзор

Монтажный кронштейн для молотов серии H.

Характеристики продукции Монтажный кронштейн — крепление на пальцах

Масса 165.3 фунты 75 кг
Габаритная ширина 17.7 дюймы 450 мм
Габаритная длина 29.8 дюймы 758 мм
Габаритная высота 12.3 дюймы 312 мм
Диаметры пальцев 45/50 мм (1,77/1,97 дюйма) 45/50 мм (1,77/1,97 дюйма)
Тип сопряжения Соединительная муфта CW-10 Соединительная муфта CW-10

Узнайте результаты сравнения Монтажный кронштейн — крепление на пальцах с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Монтажный кронштейн — крепление на пальцах

Просмотреть дополнительные предложения