Обзор
Двигатели Cat?� C18 для пожарных насосов имеют мощность 447–597 кВт (600–800 л.с.) при 1750–2100 об/мин и соответствуют требованиям стандартов Tier 2 или Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США для двигателей стационарных пожарных насосов. Характеристики: 522 кВт (700 л. с.) при 1500 об/мин, не сертифицирован. Все характеристики утверждены FM и включены в номенклатуру UL. Запуск по требованию ― всегда обязательное требование к двигателям пожарных насосов. Дизельные пожарные насосы Cat?� известны благодаря надежности запуска и длительной эффективной эксплуатации. Линейка двигателей Cat для пожарных насосов предлагает широкий спектр вариантов установки. Двигатель C18 мощностью 447–597 кВт (600–800 л. с.) ― новинка в линейке двигателей Cat для пожарных насосов. Он продолжает традицию двигателей с функциями надежного запуска и длительного срока службы.