C3.6 NR4 (Китай)

C3.6 NR4 (Китай) Промышленные дизельные двигатели C4.4 China NR4

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
110 л. с.
82 кВт
Максимальный крутящий момент
331.7 фунто-фут при 1500 об/мин
450 Н·м при 1500 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Стандарт для внедорожной техники Stage IV Nonroad (Китай)
Стандарт для внедорожной техники Stage IV Nonroad (Китай)

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 6

Установка

Установка

Двигатель Cat C3.6 — это мощное, компактное и легко интегрируемое устройство, которое экономит время и средства. Благодаря гибким вариантам монтажа системы очистки отработавших газов и упрощенному процессу установки двигатель C3.6 можно легко и быстро использовать в самых разных областях применения.
Дополнительные функции

Дополнительные функции

В C3.6 использованы новейшие технологии для создания более эффективного и мощного двигателя (даже при пиковой производительности).
Сферы применения

Сферы применения

Промышленность, сельское хозяйство и строительство, например: насосы • Компрессоры • Мульчеры • Шлифовальные машины • Оборудование для укладки асфальта • Гидравлические силовые установки • Буровые установки • Сверлильные установки • Бульдозеры • Погрузчики с телескопической стрелой •
Совокупная стоимость владения

Совокупная стоимость владения

Владение оборудованием и его эксплуатация связаны с крупными инвестициями, оправданными только при условии максимальной отдачи. Благодаря новейшим технологиям, использованным в Cat C3.6, владельцы высоко оценят его экономичность.
Техническая поддержка от дилера компании Cat

Техническая поддержка от дилера компании Cat

Для Cat C3.6 предоставляется пятилетняя гарантия и обслуживание в сети дилерской поддержки Caterpillar, насчитывающей более 171 представительства в 192 странах мира, поэтому наши эксперты всегда будут рядом.
Безопасность

Безопасность

Безопасность на рабочей площадке — основа всего. Двигатель Cat C3.6 работает тихо, что снижает шумовое загрязнение и повышает внимание оператора.

Характеристики продукции C3.6 NR4 (Китай)

Максимальная мощность 110 л. с. 82 кВт
Максимальный крутящий момент 331.7 фунто-фут при 1500 об/мин 450 Н·м при 1500 об/мин
Номинальная частота вращения 2200 об/мин 2200 об/мин
Минимальная мощность 100 л. с. 74.4 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Стандарт для внедорожной техники Stage IV Nonroad (Китай) Стандарт для внедорожной техники Stage IV Nonroad (Китай)
Конфигурация двигателя Рядный, 4-цилиндровый Рядный, 4-цилиндровый
Диаметр цилиндра 3.9 дюймы 98 мм
Ход поршня 4.7 дюймы 120 мм
Рабочий объем 221 дюймов³ 3.6 л
Степень сжатия 17.0:1 17.0:1
Воздухозабор Турбонаддув с промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) Турбонаддув с промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA)
Система сгорания С прямым впрыском С прямым впрыском
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов DOC+DPF или DOC+DPF+SCR DOC+DPF или DOC+DPF+SCR
Длина 26.3 дюймы 667 мм
Ширина 22.2 дюймы 564 мм
Высота 31 дюймы 787 мм
Масса – чистая сухая – базовый рабочий двигатель без дополнительного оборудования 839 фунты 380.6 кг
Масса 58 фунты 26.4 кг

C3.6 NR4 (Китай) Стандартное оборудование

Система управления

  • Стартер (12 В или 24 В)
  • Генератор (12 В или 24 В)
  • Электронный блок управления (установленный на шасси)
  • Датчики управления двигателем и прочный жгут проводов
  • Информационное сопряжение через шину CAN J1939

Маховики и картеры маховиков

  • Картеры маховиков — SAE 3 или SAE 4
  • Варианты маховика для соответствия промышленным гидравлическим насосам и коробке передач
  • Боковой МОМ с интерфейсом SAE A или SAE B

Топливная система

  • Топливный фильтр — предварительно подключен, но установлен на шасси
  • С датчиком воды

Система смазки

  • Фильтры смазочного масла
  • Поддон картера под большим наклоном — 35° в непрерывном режиме во всех направлениях

Общая информация

  • Пуск двигателя в условиях пониженных температур до -20° C (-4° F) со стандартным оборудованием
  • Краска: желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета — по запросу

Система доочистки отработавших газов / оборудование для контроля выбросов в атмосферу согласно стандарту Nonroad IV (Китай)

  • Каталитический нейтрализатор для дизельных двигателей (DOC)
  • Блок избирательного каталитического восстановления (SCR)
  • Вспомогательный блок избирательного каталитического восстановления (SCR)

Узнайте результаты сравнения C3.6 NR4 (Китай) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

C3.6 NR4 (Китай)

C3.6 NR4 (Китай)

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  C3.6 NR4 (Китай)

Просмотреть дополнительные предложения