Обзор
Промышленный дизельный двигатель Cat?� C11 имеет мощность 242–336 кВт (325–451 л. с.). Такие показатели соответствуют стандартам на выбросы загрязняющих веществ для внедорожной техники Stage III (Китай), MAR-1 (Бразилия) и UN R96 Stage IIIA, а также стандартам производительности UN R120 для измерения полезной мощности и удельного расхода топлива. Кроме того, этот двигатель, сертифицированный по стандарту Tier 3 EPA США, можно заказать в качестве замены для машин, в которых в настоящее время используются двигатели, соответствующие требованиям стандарта Tier 3 EPA США.