3512B LRC

3512B Промышленные дизельные двигатели

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
1650 л. с.
1231 кВт
Максимальный крутящий момент
5296 фунто-фут при 1450 об/мин
7180 Н·м при 1450 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Не сертифицирован
Не сертифицирован

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Cat

Надежный, малошумный и долговечный двигатель

Технологии производства и обработки мирового класса в сочетании с проверенной конструкцией двигателя позволяют гарантировать надежность, бесшумность, долговечность и производительность.
Cat

Топливная эффективность

Расход топлива оптимизирован для соответствия рабочим циклам широкого ряда оборудования в различных областях применения при сохранении низкого уровня эксплуатационных расходов.
Cat

Качество

Двигатели Cat производятся со строгим соблюдением стандартов для удовлетворения всех требований заказчиков.
Cat

Техническая поддержка мирового класса через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

  • Плановое техническое обслуживание, в том числе взятие проб масла по программе SOSSM
  • Соглашения о поддержке клиентов (CSA)
  • Расширенное техническое обслуживание Caterpillar (ESC)
  • Превосходное обслуживание клиентов в сети дилеров
  • Широкая дилерская сервисная сеть в соответствии с программой Cat Industrial Service Distributor (ISD)

Характеристики продукции 3512B

Максимальная мощность 1650 л. с. 1231 кВт
Максимальный крутящий момент 5296 фунто-фут при 1450 об/мин 7180 Н·м при 1450 об/мин
Номинальная частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Минимальная мощность 1500 л. с. 1119 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Не сертифицирован Не сертифицирован
Длина 120.8 дюймы 3067 мм
Ширина 70.3 дюймы 1785 мм
Высота 71.1 дюймы 1806 мм
Масса – чистая сухая – базовый рабочий двигатель без дополнительного оборудования 13400 фунты 6078 кг
Конфигурация двигателя V-12, 4-тактный дизельный двигатель V-12, 4-тактный дизельный двигатель
Диаметр цилиндра 6.7 дюймы 170 мм
Ход поршня 7.5 дюймы 190 мм
Рабочий объем 3158 дюймов³ 51.8 л
Воздухозабор Турбонаддув, промежуточный охладитель наддувочного воздуха Турбонаддув, промежуточный охладитель наддувочного воздуха
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов - -

3512B Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Сердцевина промежуточного охладителя наддувного воздуха с коррозионностойким покрытием (со стороны подачи воздуха)
  • Воздухоочиститель. Для стандартных условий эксплуатации, сухой, панель с индикаторами обслуживания, турбокомпрессор и промежуточное охлаждение наддувного воздуха в рубашке водяного охлаждения.
  • Турбокомпрессор, монтируемый сзади
  • Промежуточное охлаждение наддувного воздуха в рубашке водяного охлаждения

Система управления

  • Регулятор, справа, 3161 с автономным маслосборником для синтетического масла
  • Регулирование соотношения компонентов топливной смеси
  • Механическая регулировка скорости, без регулировки крутящего момента
  • Регулятор частоты вращения
  • Принудительная блокировка

Система охлаждения

  • Термостаты и корпус
  • Водяной насос рубашки охлаждения, центробежный

Выхлопная система

  • Выпускной коллектор сухого типа

Маховики и картеры маховиков

  • Маховик, класс SAE № 00
  • 183 зуб маховика
  • Картер маховика, SAE № 00

Топливная система

  • Топливный фильтр, с индикаторами обслуживания, сменными картриджами и возможностью выполнения техобслуживания с правой стороны
  • Топливоперекачивающий насос

Контрольно-измерительное оборудование

  • Приборная панель, правая
  • Индикатор давления масла в двигателе
  • Индикатор давления топлива
  • Указатель перепада давления на масляном фильтре
  • Указатель температуры водяной рубашки охлаждения
  • Служебный КИП, электрический
  • Тахометр

Система смазки

  • Сапун картера, установлен в верхней части
  • Маслоохладитель
  • Маслоналивная горловина
  • Масляный щуп
  • Маслонасос
  • Масляный фильтр со сменными картриджами и с возможностью выполнения техобслуживания с правой стороны
  • Мелкий масляный поддон
  • Отвод газов (не установлен)

Система креплений

  • Балки, крепление, по длине двигателя, 254 мм (10 дюймов), промышленного типа, C-канал.

Механизм отбора мощности

  • Верхний правый вспомогательный привод
  • Передний кожух, односторонний

Система защиты

  • Соединительная коробка
  • Устройство ручного отключения, правое
  • Функция аварийного выключения, для срабатывания требует наличия электропитания
  • Низкое давление масла, низкие обороты на холостом ходу 69 кПа (10 фунтов/кв. дюйм); высокие обороты на холостом ходу 207 кПа (30 фунтов/кв. дюйм)
  • Температура воды
  • Превышение максимально допустимой частоты вращения
  • Управляющий электромагнит 3161, требует наличия электропитания для срабатывания

Система пуска

  • Пусковое реле

Общая информация

  • Виброгаситель
  • Подъемные проушины
  • Краска: желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета — по запросу

Узнайте результаты сравнения 3512B с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  3512B

Просмотреть дополнительные предложения