Обзор
Промышленная дизельная силовая установка Cat?� C13B мощностью 340–430 кВт (456—577 л. с.) при 1800–2100 об/мин соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final EPA США и Stage V ЕС, стандарта для внедорожной техники Stage IV (Китай), Japan 2014 и корейского стандарта Stage V. Удобно отрегулированные заранее для широкого спектра применений промышленные силовые установки Cat?� представляют собой законченный энергетический комплекс, в состав которого входят радиатор, маховик, генератор и проводка генератора. Все компоненты полностью собраны заранее, чтобы обеспечить быструю и простую установку для различных производителей оборудования, клиентов и упаковщиков. Эти экономичные агрегаты поставляются готовыми для широкого ряда применений, в том числе орошения, а также для промышленных, буровых и других насосов.