C1.7

C1.7 Промышленные дизельные двигатели

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
35 л. с.
26.1 кВт
Максимальный крутящий момент
78.1 фунто-фут при 1800 об/мин
106 Н·м при 1800 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
UN/ECE R96 Stage IIIA
UN/ECE R96 Stage IIIA

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 6

Cat

Надежный, малошумный и долговечный двигатель

Технологии производства и обработки мирового класса в сочетании с проверенной конструкцией двигателя позволяют гарантировать надежность, бесшумность, долговечность и производительность.
Cat

Высокая производительность

Значительное увеличение крутящего момента обеспечивает впечатляющую производительность в широком диапазоне скоростей при низких эксплуатационных расходах.
Cat

Топливная эффективность

Расход топлива оптимизирован для соответствия рабочим циклам широкого ряда оборудования в различных областях применения при сохранении низкого уровня эксплуатационных расходов.
Cat

Широкий ряд областей применения

Лучший в отрасли диапазон конфигурируемых характеристик и опций для применения при погрузке и разгрузке, в наземной поддержке воздушных судов, в строительстве, сельскохозяйственной, горнодобывающей и других промышленных отраслях.
Cat

Размер модели

Ультракомпактные размеры обеспечивают простоту установки, а также исключительную плотность мощности.
Cat

Техническая поддержка мирового класса через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

  • Плановое техническое обслуживание, в том числе взятие проб масла по программе SOSSM
  • Соглашения о поддержке клиентов (CSA)
  • Расширенное техническое обслуживание Caterpillar (ESC)
  • Превосходное обслуживание клиентов в сети дилеров
  • Широкая дилерская сервисная сеть в соответствии с программой Cat Industrial Service Distributor (ISD)

Характеристики продукции C1.7

Максимальная мощность 35 л. с. 26.1 кВт
Максимальный крутящий момент 78.1 фунто-фут при 1800 об/мин 106 Н·м при 1800 об/мин
Номинальная частота вращения 2400–2600 об/мин 2400–2600 об/мин
Минимальная мощность 31.6 л. с. 23.6 кВт
Выбросы загрязняющих веществ UN/ECE R96 Stage IIIA UN/ECE R96 Stage IIIA
Длина 22.5 дюймы 572 мм
Ширина 17.8 дюймы 453 мм
Высота 25.3 дюймы 643 мм
Масса – чистая сухая – базовый рабочий двигатель без дополнительного оборудования 359 фунты 163 кг
Конфигурация двигателя Рядный, 3-цилиндровый, 4-тактный, дизельный Рядный, 3-цилиндровый, 4-тактный, дизельный
Диаметр цилиндра 3.3 дюймы 84 мм
Ход поршня 3.9 дюймы 100 мм
Рабочий объем 101.4 дюймов³ 1.662 л
Степень сжатия 23.0:1 23.0:1
Воздухозабор Без турбонаддува (NA) Без турбонаддува (NA)
Система сгорания Непрямой впрыск топлива Непрямой впрыск топлива
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов - -

C1.7 Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Впускной коллектор с набором отверстий.

Система управления

  • Генератор 12 В, 40 А
  • Стартер 12 В
  • Устройство облегчения пуска двигателя с помощью запальных свечей

Система охлаждения

  • Насос системы охлаждения с ременным приводом
  • Датчик температуры охлаждающей жидкости
  • Варианты вентиляторов системы охлаждения

Маховик и картер маховика

  • Маховик, SAE 6 1/2
  • Картер маховика SAE 5 или стандартная задняя пластина

Топливная система

  • Топливный насос высокого давления
  • Навинчиваемый топливный фильтр
  • Электромагнит отключения (ESOS)

Система смазки

  • Фильтр смазочного масла
  • Реле давления смазочного масла
  • Маслосборник смазки

Общая информация

  • Чугунный блок цилиндров
  • Чугунный выпускной коллектор, боковое выпускное отверстие
  • Пуск двигателя в условиях пониженных температур до -20°C (-4°F)
  • Преодолеваемый подъем 35° в непрерывном режиме
  • Краска: желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета — по запросу

Узнайте результаты сравнения C1.7 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Дизельные двигатели C1.7 LRC — для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов

Дизельные двигатели C1.7 LRC — для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов