3508

3508 Дизельные пожарные насосы

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
1065 л. с.
794 кВт
Выбросы загрязняющих веществ
Не сертифицирован Доступны для регионов, на которые не распространяется действие стандартов. Они не утверждены FM и не включены в номенклатурный список UL
Не сертифицирован Доступны для регионов, на которые не распространяется действие стандартов. Они не утверждены FM и не включены в номенклатурный список UL
Номинальная частота вращения
1460–1750 об/мин
1460–1750 об/мин

Краткий обзор особенностей

Cat

Надежный, малошумный и долговечный двигатель

Технологии производства и обработки мирового класса в сочетании с проверенной конструкцией двигателя позволяют гарантировать надежность, бесшумность, долговечность и производительность.
Cat

Техническая поддержка мирового класса через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

  • Плановое техническое обслуживание, в том числе взятие проб масла по программе SOSSM
  • Соглашения о поддержке клиентов (CSA)
  • Расширенное техническое обслуживание Caterpillar (ESC)
  • Превосходное обслуживание клиентов в сети дилеров
  • Широкая дилерская сервисная сеть в соответствии с программой Cat Industrial Service Distributor (ISD)

Характеристики продукции 3508

Максимальная мощность 1065 л. с. 794 кВт
Номинальная частота вращения 1460–1750 об/мин 1460–1750 об/мин
Минимальная мощность 950 л. с. 709 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Не сертифицирован Доступны для регионов, на которые не распространяется действие стандартов. Они не утверждены FM и не включены в номенклатурный список UL Не сертифицирован Доступны для регионов, на которые не распространяется действие стандартов. Они не утверждены FM и не включены в номенклатурный список UL
Конфигурация двигателя V-8, 4-тактный дизельный двигатель V-8, 4-тактный дизельный двигатель
Диаметр цилиндра 6.7 дюймы 170 мм
Ход поршня 7.5 дюймы 190 мм
Рабочий объем 2105 дюймов³ 34.5 л
Степень сжатия 13.0:1 13.0:1
Воздухозабор С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA)
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов - -
Длина 92.5 дюймы 2350 мм
Высота 74.9 дюймы 1902 мм
Масса – чистая сухая – базовый рабочий двигатель без дополнительного оборудования 11805 фунты 5355 кг

3508 Стандартное оборудование

Система впуска воздуха

  • Воздухоочиститель. Для стандартных условий эксплуатации, сухой, панель с индикаторами обслуживания, турбокомпрессор и промежуточное охлаждение наддувного воздуха в рубашке водяного охлаждения.
  • Турбокомпрессор, монтируемый сзади
  • Промежуточное охлаждение наддувного воздуха в рубашке водяного охлаждения

Система управления

  • Зарядный генератор 24 В, 35 А
  • Регулятор, справа, 3161 с автономным маслосборником для синтетического масла
  • Регулирование соотношения компонентов топливной смеси
  • Механическая регулировка скорости, без регулировки крутящего момента
  • Регулятор частоты вращения
  • Принудительная блокировка

Система охлаждения

  • Термостаты и корпус
  • Водяной насос рубашки охлаждения, центробежный

Выхлопная система

  • Выпускной коллектор сухого типа

Маховики и картеры маховиков

  • Маховик, класс SAE № 0
  • 151 зуб маховика
  • Картер маховика, SAE № 0
  • Стандартная частота вращения по SAE

Топливная система

  • Топливный фильтр, с индикаторами обслуживания, сменными картриджами и возможностью выполнения техобслуживания с правой стороны
  • Топливоперекачивающий насос

Контрольно-измерительное оборудование

  • Приборная панель, правая
  • Индикатор давления масла в двигателе
  • Индикатор давления топлива
  • Указатель перепада давления на масляном фильтре
  • Указатель температуры водяной рубашки охлаждения
  • Служебный КИП, электрический
  • Тахометр

Система смазки

  • Сапун картера, установлен в верхней части
  • Маслоохладитель
  • Маслоналивная горловина
  • Масляный щуп
  • Маслонасос
  • Масляный фильтр со сменными картриджами и с возможностью выполнения техобслуживания с правой стороны
  • Неглубокий поддон картера
  • Отвод газов (не установлен)

Система креплений

  • Балки, крепление, по длине двигателя, 254 мм (10 дюймов), промышленного типа, C-канал.
  • Установлены на определенных двигателях высшего уровня

Механизм отбора мощности

  • Верхний правый вспомогательный привод
  • Передний кожух, односторонний

Система защиты

  • Соединительная коробка
  • Устройство ручного отключения, правое
  • Функция аварийного выключения, для срабатывания требует наличия электропитания
  • Низкое давление масла, низкие обороты на холостом ходу 69 кПа (10 фунтов/кв. дюйм); высокие обороты на холостом ходу 207 кПа (30 фунтов/кв. дюйм)
  • Температура воды
  • Превышение максимально допустимой частоты вращения
  • Управляющий электромагнит 3161, требует наличия электропитания для срабатывания

Система пуска

  • Пусковое реле

Общая информация

  • Виброгаситель
  • Подъемные проушины
  • Краска: желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета — по запросу

Узнайте результаты сравнения 3508 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Дизельные двигатели 3508 для пожарных насосов / дизельных пожарных насосов — для регионов как с высокими, так и с более низкими экологическими требованиями

Дизельные двигатели 3508 для пожарных насосов / дизельных пожарных насосов — для регионов как с высокими, так и с более низкими экологическими требованиями

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  3508

Просмотреть дополнительные предложения