C13B

C13B Промышленные дизельные двигатели

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
577 л. с.
430 кВт
Максимальный крутящий момент
1943 фунто-фут при 1400 об/мин
2634 Н·м при 1400 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Соответствие стандартам Stage V ЕС, Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США, корейскому стандарту Stage V, японскому стандарту 2014 г. и китайскому стандарту NRIV
Соответствие стандартам Stage V ЕС, Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США, корейскому стандарту Stage V, японскому стандарту 2014 г. и китайскому стандарту NRIV

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 6

Установка

Установка

Благодаря уменьшению размеров на 65% и массы на 63% по сравнению с предыдущей моделью, двигатель Cat C13B не имеет аналогов по характеристикам в своем форм-факторе. А благодаря отсутствию системы EGR двигатель C13B обеспечивает упрощенный процесс установки, экономя время и сокращая расходы.
Дополнительные функции

Дополнительные функции

Обеспечивая пиковую производительность в широком диапазоне скоростей, двигатель Cat C13B демонстрирует непревзойденные результаты в самых суровых условиях работы. Благодаря мощности, увеличенной на 20%, и крутящему моменту, увеличенному на 19%, по сравнению с предыдущей моделью, двигатель C13 как никогда готов к решению сложных задач, с которыми операторы сталкиваются каждый день.
Сферы применения

Сферы применения

Промышленность, сельское хозяйство и строительство, например компрессоры • Траншеекопатели • Мульчеры • Шлифовальные машины • Оросительное оборудование • Буровые установки • Сверлильные установки • Насосы • Гидравлические силовые установки
Совокупная стоимость владения

Совокупная стоимость владения

В Cat C13B используется несколько технологий для обеспечения минимального расхода жидкостей, включая общую экономию топлива на 6% по сравнению с двигателем C13. А благодаря запатентованной Caterpillar технологии была удалена система EGR, интервалы замены масла установлены на 500 часов, а интервалы обслуживания сажевого фильтра — на 5000 часов, что помогает производителям оборудования и операторам экономить на запчастях и расходах на сервисное обслуживание в течение всего срока эксплуатации двигателя.
Техническая поддержка от дилера компании Cat

Техническая поддержка от дилера компании Cat

Независимо от места работы Cat C13B, ему предоставляется надежная широкая поддержка дилерской сети компании Cat в 192 странах. Кроме того, ваш двигатель Cat поставляется с гарантией. Подробнее можно узнать у дилера компании Cat.
Безопасность

Безопасность

В Caterpillar главное внимание уделяется безопасности. Именно поэтому мы подвергаем все наши двигатели тщательным испытаниям и проверке, включая более 120 млн часов наработки на бездорожье для Cat C13B. Мы делаем наши двигатели надежными, чтобы операторы могли обеспечить безопасность своего рабочего места и выполнения работ.

Характеристики продукции C13B

Максимальная мощность 577 л. с. 430 кВт
Максимальный крутящий момент 1943 фунто-фут при 1400 об/мин 2634 Н·м при 1400 об/мин
Номинальная частота вращения 1800-2100 об/мин 1800-2100 об/мин
Минимальная мощность 456 л. с. 340 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Соответствие стандартам Stage V ЕС, Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США, корейскому стандарту Stage V, японскому стандарту 2014 г. и китайскому стандарту NRIV Соответствие стандартам Stage V ЕС, Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США, корейскому стандарту Stage V, японскому стандарту 2014 г. и китайскому стандарту NRIV
Конфигурация двигателя Рядный, 6-цилиндровый Рядный, 6-цилиндровый
Диаметр цилиндра 5.1 дюймы 130 мм
Ход поршня 6.2 дюймы 157 мм
Рабочий объем 762.8 дюймов³ 12.5 л
Степень сжатия 15.8:1 15.8:1
Воздухозабор Турбонаддув с промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) Турбонаддув с промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA)
Система сгорания С прямым впрыском С прямым впрыском
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Длина 50 дюймы 1274 мм
Ширина 39 дюймы 994 мм
Высота 45 дюймы 1134 мм
Масса – чистая сухая – базовый рабочий двигатель без дополнительного оборудования 2480 фунты 1125 кг
Длина 35.3 дюймы 896 мм
Ширина 31.8 дюймы 807 мм
Высота 18.1 дюймы 460 мм
Масса 220 фунты 100 кг

C13B Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • турбонаддув;
  • Последовательное воздухо-воздушное охлаждение
  • Имеются конфигурации с передним и задним выхлопом.

Система управления

  • Система электронного управления
  • Технология капсуляции жгута проводов в пену
  • Функция автоматической компенсации мощности в соответствии с высотой над уровнем моря
  • Компенсация мощности по температуре топлива
  • Конфигурируемое программное обеспечение
  • Система управления двигателем SAE J1939, трансляция и управление
  • Встроенный электронный блок управления (ЭБУ)
  • Удаленное управление вентилятором

Система охлаждения

  • Вертикальное или правостороннее выходное отверстие термостата
  • Центробежный водяной насос
  • За информацией о конструкции системы охлаждения обращайтесь к вашему дилеру, чтобы обеспечить надежность оборудования

Маховики и картеры маховиков

  • Механизм отбора мощности SAE 1 с дополнительными приводами отбора мощности SAE B или SAE C. Мощность двигателя может отбираться с его передней части при использовании дополнительного навесного оборудования.

Топливная система

  • Топливная система с механическими насосами-форсунками с электронным управлением (MEUI-C)
  • Топливный фильтр грубой очистки
  • Топливные фильтры тонкой и сверхтонкой очистки
  • Топливоперекачивающий насос
  • Электронный топливоподкачивающий насос

Система смазки

  • Открытая система вентиляции картера
  • Маслоохладитель
  • Маслоналивная горловина
  • Фильтр смазочного масла
  • Масляный щуп
  • Масляный насос с шестеренчатым приводом
  • Различные маслосборники переднего, заднего или центрального расположения
  • Открытая система вентиляции картера с отводом газов (фильтрующая система OCV, необходимая для двигателей с сертификацией по стандарту ЕС Stage V)

Механизм отбора мощности (PTO)

  • Приводы отбора мощности SAE B или SAE C. В некоторых областях применения возможен отбор мощности с передней части двигателя.

Общая информация

  • Желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета по заказу
  • Виброгаситель
  • Подъемные проушины

Узнайте результаты сравнения C13B с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Дизельные двигатели C13B Tier 4 для регионов со строгими требованиями

Дизельные двигатели C13B Tier 4 для регионов со строгими требованиями

Дизельные двигатели C13B Tier 4 для регионов со строгими требованиями

Дизельные двигатели C13B Tier 4 для регионов со строгими требованиями

Дизельные двигатели C13B Tier 4 для регионов со строгими требованиями

Дизельные двигатели C13B Tier 4 для регионов со строгими требованиями
Дизельные двигатели C13B Tier 4 для регионов со строгими требованиями
Дизельные двигатели C13B Tier 4 для регионов со строгими требованиями
Дизельные двигатели C13B Tier 4 для регионов со строгими требованиями
Дизельные двигатели C13B Tier 4 для регионов со строгими требованиями

Промышленный двигатель Cat® C13B

Промышленный двигатель Cat® C13B

360 View

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  C13B

Просмотреть дополнительные предложения