C9.3B

C9.3B Промышленные дизельные двигатели

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
416 л. с.
310 кВт
Максимальный крутящий момент
1335 фунто-фут при 1400 об/мин
1810 Н·м при 1400 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Стандарт для внедорожной техники Nonroad Stage III (Китай), стандарт MAR-1 (Бразилия) и ЕЭК ООН R96 Stage IIIA
Стандарт для внедорожной техники Nonroad Stage III (Китай), стандарт MAR-1 (Бразилия) и ЕЭК ООН R96 Stage IIIA

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 6

Cat

Высокая производительность

Двигатель C9.3B обеспечивает расширенные возможности за счет увеличения мощности на 19% и крутящего момента на 16% по сравнению с предыдущей 8,8-литровой платформой для стран с более низкими требованиями (по сравнению с нормативами IND-C).
Cat

Надежный, малошумный и долговечный двигатель

В C9.3B используется базовый двигатель, который тестировался в течение более 200 миллионов часов на бездорожье в полевых условиях и произведен на заводе мирового класса. Это обеспечивает надежность, низкий уровень шума и высокую продолжительность бесперебойной работы.
Cat

Оптимизированная установка

        
  • Двигатель C9.3B LRC представляет собой платформу для стран с высокими нормативными требованиями, позволяя снизить расходы на установку и получить доступ к глобальной клиентской базе за счет использования общих принципов, лежащих в основе двигателя, схожих соединений и архитектуры управления.
  •     
  • Высокая плотность мощности до 33,3 кВт/л (44,7 л. с./л) позволяет производителям оборудования
    использовать малогабаритные двигатели, не снижая производительности.
  •     
  • Полностью конфигурируемые двигатели и промышленные силовые установки можно приобрести с завода, чтобы избежать
    значительных затрат на проектирование, проверку и изготовление.
Cat

Низкие расходы на обслуживание

        
  • Всемирная сеть сервисного обслуживания обеспечивает доступность и простоту техобслуживания.
  •     
  • Стандартная периодичность технического обслуживания составляет 500 часов при нормальном рабочем режиме.
  •     
  • Программа S•O•SSM, заказать которую можно у дилера компании Cat, позволяет оптимизировать интервалы замены масла.
  •     
  • Идеальный выбор для выполнения срочных работ длительностью более 10 000 часов.     
              
    • Возможность удаленной установки таких элементов, как масляные и топливные фильтры.
    •     
        
Cat

Низкие эксплуатационные расходы

Стратегии разработки и калибровки C9.3B позволили достичь существенных улучшений в расходе
топлива, снизив совокупную стоимость владения.
Cat

Техническая поддержка мирового класса через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

  • Плановое техническое обслуживание, в том числе взятие проб масла по программе SOSSM
  • Соглашения о поддержке клиентов (CSA)
  • Расширенное техническое обслуживание Caterpillar (ESC)
  • Превосходное обслуживание клиентов в сети дилеров
  • Широкая дилерская сервисная сеть в соответствии с программой Cat Industrial Service Distributor (ISD)

Характеристики продукции C9.3B

Максимальная мощность 416 л. с. 310 кВт
Максимальный крутящий момент 1335 фунто-фут при 1400 об/мин 1810 Н·м при 1400 об/мин
Номинальная частота вращения 1800-2200 об/мин 1800-2200 об/мин
Минимальная мощность 308 л. с. 230 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Стандарт для внедорожной техники Nonroad Stage III (Китай), стандарт MAR-1 (Бразилия) и ЕЭК ООН R96 Stage IIIA Стандарт для внедорожной техники Nonroad Stage III (Китай), стандарт MAR-1 (Бразилия) и ЕЭК ООН R96 Stage IIIA
Длина 44 дюймы 1125 мм
Ширина 31 дюймы 791 мм
Высота 42 дюймы 1068 мм
Масса – чистая сухая – базовый рабочий двигатель без дополнительного оборудования 1907 фунты 865 кг
Конфигурация двигателя 6-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель 6-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель
Диаметр цилиндра 4.5 дюймы 115 мм
Ход поршня 5.9 дюймы 149 мм
Рабочий объем 567.5 дюймов³ 9.3 л
Степень сжатия 16.5:1 16.5:1
Воздухозабор С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA)
Система сгорания С прямым впрыском С прямым впрыском
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов - -

C9.3B Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • С турбонаддувом: система с передней и задней конфигурацией выхлопной системы
  • Последовательное воздухо-воздушное охлаждение

Система управления

  • Конфигурируемое программное обеспечение
  • Система управления двигателем SAE J1939, трансляция и управление
  • Система электронного управления с установленным на двигатель ЭБУ
  • Технология капсуляции жгута проводов в пену
  • Функция автоматической компенсации мощности в соответствии с высотой над уровнем моря

Система охлаждения

  • Центробежный водяной насос
  • За информацией о конструкции системы охлаждения обращайтесь к вашему дилеру, чтобы обеспечить надежность оборудования

Маховики и картеры маховиков

  • Доступны маховики и картеры SAE 1 и 2

Топливная система

  • Электронная топливораспределительная рампа высокого давления
  • Топливный фильтр грубой очистки
  • Топливные фильтры тонкой и сверхтонкой очистки
  • Топливоперекачивающий насос
  • Электронный топливоподкачивающий насос

Система смазки

  • Открытая система вентиляции картера с отводом газов (дополнительная фильтрующая система OCV)
  • Маслоохладитель
  • Маслоналивная горловина
  • Фильтр смазочного масла
  • Различные маслосборники переднего, заднего или центрального расположения
  • Масляный щуп
  • Масляный насос с шестеренчатым приводом

Общая информация

  • Виброгаситель
  • Подъемные проушины
  • Краска: желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета — по запросу

Узнайте результаты сравнения C9.3B с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Дизельные двигатели C9.3B LRC — для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов

Дизельные двигатели C9.3B LRC — для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов