C1.1

Промышленные дизельные двигатели C1.1

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
28.2 л. с.
21 кВт
Максимальный крутящий момент
49.4 фунто-фут при 2400 об/мин
67 Н·м при 2400 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Эквивалент стандарта Tier 4 Interim Агентства по охране окружающей среды США
Эквивалент стандарта Tier 4 Interim Агентства по охране окружающей среды США

Обзор

Промышленные дизельные двигатели Cat?� C1.1 обеспечивают исключительную производительность в широком диапазоне скоростей при исключительной плотности мощности. Их ультракомпактный размер корпуса и большой выбор опций гарантируют, что эти двигатели идеально подходят для широкого спектра немасштабных внедорожных работ. Возможность обслуживания с одной стороны упрощает работу и снижает общие эксплуатационные расходы владельца. Отрасли промышленности и области применения двигателей C1.1: наземная поддержка воздушных судов, вспомогательные силовые установки, буровые установки, мульчеры/измельчители, уплотнители и катки, строительная техника, лесозаготовки, общепромышленное оборудование, погрузка и разгрузка материалов, горная промышленность, землеройные машины, мобильные осветительные башни, насосы, траншеекопатели и оборудование для подземной горной добычи. Двигатели C1.1 с характеристиками 13,7–21 кВт (торм.) (18,4–28 л. с. (торм.)) при 2200–3400 об/мин соответствуют эквиваленту стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Interim Агентства по охране окружающей среды США. Возможно использование в регионах действия стандарта Flexibility Агентства по охране окружающей среды США и в Европе. В зависимости от применимых стандартов на выбросы загрязняющих веществ могут использоваться в других регионах, на которые распространяются или не распространяются стандарты.

Характеристики продукции C1.1

Максимальная мощность 28.2 л. с. 21 кВт
Максимальный крутящий момент 49.4 фунто-фут при 2400 об/мин 67 Н·м при 2400 об/мин
Номинальная частота вращения 2200–3400 об/мин 2200–3400 об/мин
Минимальная мощность 19.7 л. с. 14.7 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Эквивалент стандарта Tier 4 Interim Агентства по охране окружающей среды США Эквивалент стандарта Tier 4 Interim Агентства по охране окружающей среды США
Длина 19.3 дюймы 491 мм
Ширина 15.7 дюймы 400 мм
Высота 22.7 дюймы 576 мм
Масса – чистая сухая – базовый рабочий двигатель без дополнительного оборудования 191 фунты 87 кг
Конфигурация двигателя Рядный, 3-цилиндровый, 4-тактный, дизельный Рядный, 3-цилиндровый, 4-тактный, дизельный
Диаметр цилиндра 3 дюймы 77 мм
Ход поршня 3.2 дюймы 81 мм
Рабочий объем 69 дюймов³ 1.13 л
Степень сжатия 23.0:1 23.0:1
Воздухозабор Без турбонаддува (NA) Без турбонаддува (NA)
Система сгорания Непрямой впрыск топлива Непрямой впрыск топлива
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов - -

C1.1 Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Впускной коллектор с набором отверстий.

Система управления

  • Генератор 12 В, 40 А
  • Стартер 12 В
  • Устройство облегчения пуска двигателя с помощью запальных свечей

Система охлаждения

  • Насос системы охлаждения с ременным приводом
  • Датчик температуры охлаждающей жидкости

Маховик и картер маховика

  • Маховик, SAE 6 1/2
  • Картер маховика SAE 5 или стандартная задняя пластина

Топливная система

  • Топливный насос высокого давления
  • Навинчиваемый топливный фильтр
  • Электромагнит отключения (ESOS)

Система смазки

  • Масляный поддон с низким профилем
  • Навинчиваемый фильтр смазочного масла
  • Реле давления смазочного масла

Общая информация

  • Чугунный блок цилиндров
  • Чугунный выпускной коллектор, боковое выпускное отверстие
  • Краска: желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета — по запросу

Узнайте результаты сравнения C1.1 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Дизельные двигатели C1.1 LRC — для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов

Дизельные двигатели C1.1 LRC — для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  C1.1

Просмотреть дополнительные предложения