C1.7

C1.7 Промышленные дизельные двигатели

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
23.8 л. с.
17.8 кВт
Максимальный крутящий момент
92 фунто-фут при 1800 об/мин
125 Н·м при 1800 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США
Стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 7

Cat

Надежный, малошумный и долговечный двигатель

Технологии производства и обработки мирового класса в сочетании с проверенной конструкцией двигателя позволяют гарантировать надежность, бесшумность, долговечность и производительность.
Cat

Высокая производительность

Значительное увеличение крутящего момента обеспечивает впечатляющую производительность в широком диапазоне скоростей при низких эксплуатационных расходах.
Cat

Топливная эффективность

Расход топлива оптимизирован для соответствия рабочим циклам широкого ряда оборудования в различных областях применения при сохранении низкого уровня эксплуатационных расходов.
Cat

Широкий ряд областей применения

Лучший в отрасли диапазон конфигурируемых характеристик и опций для применения при погрузке и разгрузке, в наземной поддержке воздушных судов, в строительстве, сельскохозяйственной, горнодобывающей и других промышленных отраслях.
Cat

Размер модели

Ультракомпактные размеры обеспечивают простоту установки, а также исключительную плотность мощности.
Cat

Техническая поддержка мирового класса через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

  • Плановое техническое обслуживание, в том числе взятие проб масла по программе SOSSM
  • Соглашения о поддержке клиентов (CSA)
  • Расширенное техническое обслуживание Caterpillar (ESC)
  • Превосходное обслуживание клиентов в сети дилеров
  • Широкая дилерская сервисная сеть в соответствии с программой Cat Industrial Service Distributor (ISD)

Характеристики продукции C1.7

Максимальная мощность 23.8 л. с. 17.8 кВт
Максимальный крутящий момент 92 фунто-фут при 1800 об/мин 125 Н·м при 1800 об/мин
Номинальная частота вращения 2200 об/мин 2200 об/мин
Минимальная мощность 23.8 л. с. 17.8 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США Стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США
Конфигурация двигателя Рядный, 3-цилиндровый Рядный, 3-цилиндровый
Диаметр цилиндра 3.3 дюймы 84 мм
Ход поршня 3.9 дюймы 100 мм
Рабочий объем 103.7 дюймов³ 1.7 л
Степень сжатия 23.0:1 23.0:1
Воздухозабор Без турбонаддува (NA)/с турбонаддувом (T) Без турбонаддува (NA)/с турбонаддувом (T)
Система сгорания Непрямой впрыск топлива Непрямой впрыск топлива
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов - -
Общий объем смазочного масла 1.58 галл. (США) 6 л
Длина 22.5 дюймы 572 мм
Ширина 19.7 дюймы 502 мм
Высота 25.3 дюймы 643 мм
Масса – чистая сухая – базовый рабочий двигатель без дополнительного оборудования 368 фунты 167 кг
Длина 22.5 дюймы 572 мм
Масса 12.8 фунты 5.8 кг
Диаметр 6.1 дюймы 155 мм

C1.7 Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Стандартный воздухоочиститель
  • Турбокомпрессор

Система управления

  • Генератор 12 В, 85 А
  • Стартер 12 В
  • Устройство облегчения пуска двигателя с помощью запальных свечей
  • Электронный блок управления
  • Универсальное конфигурируемое программное обеспечение и соответствующая SAE J1939 шина CAN обеспечивают высокий уровень интеграции
  • Все разъемы и элементы проводки водонепроницаемы и разработаны с учетом тяжелых условий эксплуатации вне дорог
  • Прочные надежные датчики

Система охлаждения

  • Насос системы охлаждения с ременным приводом
  • Датчик температуры охлаждающей жидкости
  • Варианты вентиляторов системы охлаждения
  • Варианты привода вентилятора

Маховик и картер маховика

  • Варианты маховика и картера маховика

Топливная система

  • Электронная топливная система с общей топливораспределительной рампой 2000 бар
  • Навинчиваемый топливный фильтр
  • Форсунки с простым штифтовым распылителем

Система смазки

  • Навинчиваемый масляный фильтр
  • Реле давления смазочного масла
  • Функции отстойника для различных областей применения

Механизм отбора мощности (PTO)

  • Привод МОМ SAE A

Общая информация

  • Чугунный блок цилиндров
  • Варианты чугунного выпускного коллектора
  • Краска: желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета — по запросу
  • Варианты индукционного коллектора
  • Крепление двигателя
  • Возможность установки нагревателя блока цилиндров

Система очистки отработавших газов / Оборудование для контроля чистоты выбросов, соответствующее требованиям стандарта Агентства по защите окружающей среды США Tier 4 Final

  • Каталитический нейтрализатор для дизельных двигателей (DOC)

Узнайте результаты сравнения C1.7 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Дизельные двигатели C1.7 Tier 4 — для регионов со строгими требованиями

Дизельные двигатели C1.7 Tier 4 — для регионов со строгими требованиями

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  C1.7

Просмотреть дополнительные предложения