C0.7

C0.7 Промышленные дизельные двигатели

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
17.8 л. с.
13.3 кВт
Максимальный крутящий момент
32 фунто-фут при 2400 об/мин
44 Н·м при 2400 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage V ЕС
Стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage V ЕС

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 6

Cat

Надежный, малошумный и долговечный двигатель

Технологии производства и обработки мирового класса в сочетании с проверенной конструкцией двигателя позволяют гарантировать надежность, бесшумность, долговечность и производительность.
Cat

Высокая производительность

Обеспечивает высочайшую производительность в широком диапазоне скоростей при низких эксплуатационных расходах.
Cat

Топливная эффективность

Расход топлива оптимизирован для соответствия рабочим циклам широкого ряда оборудования в различных областях применения при сохранении низкого уровня эксплуатационных расходов.
Cat

Широкий ряд областей применения

Лучший в отрасли диапазон конфигурируемых характеристик и опций для применения при погрузке и разгрузке, в наземной поддержке воздушных судов, в строительстве, сельскохозяйственной, горнодобывающей и других промышленных отраслях.
Cat

Размер модели

Ультракомпактные размеры обеспечивают простоту установки, а также исключительную плотность мощности.
Cat

Техническая поддержка мирового класса через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

  • Плановое техническое обслуживание, в том числе взятие проб масла по программе SOSSM
  • Соглашения о поддержке клиентов (CSA)
  • Расширенное техническое обслуживание Caterpillar (ESC)
  • Превосходное обслуживание клиентов в сети дилеров
  • Широкая дилерская сервисная сеть в соответствии с программой Cat Industrial Service Distributor (ISD)

Характеристики продукции C0.7

Максимальная мощность 17.8 л. с. 13.3 кВт
Максимальный крутящий момент 32 фунто-фут при 2400 об/мин 44 Н·м при 2400 об/мин
Номинальная частота вращения 2200–3600 об/мин 2200–3600 об/мин
Минимальная мощность 11.8 л. с. 8.8 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage V ЕС Стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage V ЕС
Конфигурация двигателя Рядный, 3-цилиндровый Рядный, 3-цилиндровый
Диаметр цилиндра 2.6 дюймы 67 мм
Ход поршня 2.8 дюймы 72 мм
Рабочий объем 46.5 дюймов³ 0.76 л
Степень сжатия 23.5:1 23.5:1
Воздухозабор Без турбонаддува (NA) Без турбонаддува (NA)
Система сгорания Непрямой впрыск топлива Непрямой впрыск топлива
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Длина 18.9 дюймы 480 мм
Ширина 14.6 дюймы 371 мм
Высота 20.8 дюймы 528 мм
Масса – чистая сухая – базовый рабочий двигатель без дополнительного оборудования 156.6 фунты 71 кг

C0.7 Стандартное оборудование

Впуск воздуха

  • Впускной коллектор с набором отверстий.

Система управления

  • Генератор 12 В, 14 А
  • Стартер 12 В
  • Устройство облегчения пуска двигателя с помощью запальных свечей

Система охлаждения

  • Насос системы охлаждения с ременным приводом
  • Датчик температуры охлаждающей жидкости
  • Варианты вентиляторов системы охлаждения

Маховик и картер маховика

  • Маховик, SAE 6 1/2
  • Картер маховика SAE 5 или стандартная задняя пластина

Топливная система

  • Топливный насос высокого давления
  • Навинчиваемый топливный фильтр
  • Электромагнит отключения (ESOS)

Система смазки

  • Закрытый автоматический выключатель
  • Навинчиваемый фильтр смазочного масла
  • Реле давления смазочного масла
  • Маслосборник смазки

Общая информация

  • Чугунный блок цилиндров
  • Чугунный выпускной коллектор, боковое выпускное отверстие
  • Пуск двигателя в условиях пониженных температур до -20°C (-4°F)
  • Преодолеваемый подъем 35° в непрерывном режиме
  • Краска: желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета — по запросу

Узнайте результаты сравнения C0.7 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Дизельные двигатели C0.7 Tier 4 — для регионов со строгими требованиями

Дизельные двигатели C0.7 Tier 4 — для регионов со строгими требованиями