Обзор
Промышленный дизельный двигатель Cat?� 3512 отличается непревзойденной производительностью и прочностью, необходимыми клиентам для поддержания рабочих процессов в их отрасли промышленности. Эти двигатели удовлетворят любые потребности в мощности во всех сферах применения. Они обеспечивают высокую выходную мощность, отличаются проверенной надежностью и высокой топливной эффективностью. Эти двигатели не требуют больших эксплуатационных расходов, что будет выгодно вашим заказчикам в течение долгих лет. Отрасли промышленности и области применения двигателей 3512: буровые установки, мульчеры/измельчители, строительная техника, краны, рыхлители, лесозаготовки, общепромышленное оборудование, погрузка и разгрузка материалов, горнодобывающее оборудование, землеройные машины, насосы, экскаваторы/драглайны, наземная транспортировка и траншеекопатели. Двигатели 3512 с характеристиками 761–1119 кВт (торм.) (1020–1500 л. с. (торм.)) при 1200–1800 об/мин не являются сертифицированными. Они доступны в регионах, на которые не распространяется действие стандартов.