C18

C18 Промышленные дизельные двигатели

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
800 л. с.
597 кВт
Максимальный крутящий момент
2696 фунто-фут при 1400 об/мин
3655 Н·м при 1400 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Соответствует стандартам, эквивалентным китайскому стандарту для внедорожной техники Nonroad III, стандартам Tier 2 или Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США, Stage IIIA ЕС, или не сертифицирован.
Соответствует стандартам, эквивалентным китайскому стандарту для внедорожной техники Nonroad III, стандартам Tier 2 или Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США, Stage IIIA ЕС, или не сертифицирован.

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Cat

Надежный, малошумный и долговечный двигатель

Технологии производства и обработки мирового класса в сочетании с проверенной конструкцией двигателя позволяют гарантировать надежность, бесшумность, долговечность и производительность.
Cat

Широкий ряд областей применения

Лучший в отрасли диапазон конфигурируемых характеристик и опций для применения при погрузке и разгрузке, в наземной поддержке воздушных судов, в строительстве, сельскохозяйственной, горнодобывающей и других промышленных отраслях.
Cat

Размер модели

Исключительная плотность мощности обеспечивает стандартизацию среди широкого спектра работ. Различные варианты установки помогают уменьшить общий размер модели. Идеальны для применения с оборудованием, имеющим узкие моторные отсеки.
Cat

Техническая поддержка мирового класса через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

  • Плановое техническое обслуживание, в том числе взятие проб масла по программе SOSSM
  • Соглашения о поддержке клиентов (CSA)
  • Расширенное техническое обслуживание Caterpillar (ESC)
  • Превосходное обслуживание клиентов в сети дилеров
  • Широкая дилерская сервисная сеть в соответствии с программой Cat Industrial Service Distributor (ISD)

Характеристики продукции C18

Максимальная мощность 800 л. с. 597 кВт
Максимальный крутящий момент 2696 фунто-фут при 1400 об/мин 3655 Н·м при 1400 об/мин
Номинальная частота вращения 1800-2100 об/мин 1800-2100 об/мин
Минимальная мощность 575 л. с. 429 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Соответствует стандартам, эквивалентным китайскому стандарту для внедорожной техники Nonroad III, стандартам Tier 2 или Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США, Stage IIIA ЕС, или не сертифицирован. Соответствует стандартам, эквивалентным китайскому стандарту для внедорожной техники Nonroad III, стандартам Tier 2 или Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США, Stage IIIA ЕС, или не сертифицирован.
Длина 55.7 дюймы 1414 мм
Ширина 38.3 дюймы 974 мм
Высота 49.5 дюймы 1257 мм
Масса – чистая сухая – базовый рабочий двигатель без дополнительного оборудования 3688 фунты 1673 кг
Конфигурация двигателя 6-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель 6-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель
Диаметр цилиндра 5.7 дюймы 145 мм
Ход поршня 7.2 дюймы 183 мм
Рабочий объем 1104.5 дюймов³ 18.1 л
Степень сжатия 16.3:1 16.3:1
Воздухозабор С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA)
Система сгорания С прямым впрыском С прямым впрыском
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов - -

C18 Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Турбонаддув и промежуточный охладитель наддувного воздуха (429-470 кВтМ, 575-630 л. с.M.)
  • Двойной турбонаддув и промежуточный охладитель наддувного воздуха (522-597 кВтМ, 700-800 л. с.M.)
  • Последовательное воздухо-воздушное охлаждение

Система зарядки

  • Зарядный генератор 24 В, 50 А

Система управления

  • Электронное управление, регулировка скорости МОМ
  • Программируемые характеристики
  • Функция автоматической компенсации мощности в соответствии с высотой над уровнем моря
  • Компенсация мощности по температуре топлива
  • Программируемая низкая и высокая частота вращения холостого хода и общее предельное значение двигателя
  • Электронная диагностика и регистрация неисправностей
  • Система управления двигателем SAE J1939, трансляция и управление
  • Электронный блок управления ADEM™ A4 (ЭБУ)

Система охлаждения

  • Термостаты и корпус, вертикальное выходное отверстие
  • Водяной насос рубашки охлаждения, центробежный
  • Водяной насос, впускное отверстие

Выхлопная система

  • Выпускной коллектор сухого типа
  • Дополнительное выпускное отверстие

Маховики и картеры маховиков

  • Картер маховика SAE № 1 или SAE № 0

Топливная система

  • Система впрыска топлива, оснащенная насос-форсункой с электронным управлением и механическим приводом (MEUI)
  • Топливный фильтр тонкой очистки (2 микрона)
  • Топливный фильтр сверхтонкой очистки (2 микрона)
  • Технология ACERT™
  • Топливоперекачивающий насос
  • Топливоподкачивающий насос

Система смазки

  • Сапун картера
  • Маслоохладитель
  • Маслоналивная горловина
  • Фильтр смазочного масла
  • Передний поддон картера двигателя
  • Масляный щуп
  • Масляный насос с шестеренчатым приводом

Общая информация

  • Виброгаситель
  • Подъемные проушины
  • Пуск двигателя в условиях пониженных температур до -20°C (-4°F)
  • Краска: желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета — по запросу

Узнайте результаты сравнения C18 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Дизельные двигатели C18 LRC — для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов

Дизельные двигатели C18 LRC — для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  C18

Просмотреть дополнительные предложения