3508

3508 Промышленные дизельные двигатели

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
1000 л. с.
746 кВт
Максимальный крутящий момент
3144 фунто-фут при 1450 об/мин
4263 Н·м при 1450 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Не сертифицирован
Не сертифицирован

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Cat

Надежный, малошумный и долговечный двигатель

Технологии производства и обработки мирового класса в сочетании с проверенной конструкцией двигателя позволяют гарантировать надежность, бесшумность, долговечность и производительность.
Cat

Топливная эффективность

Расход топлива оптимизирован для соответствия рабочим циклам широкого ряда оборудования в различных областях применения при сохранении низкого уровня эксплуатационных расходов.
Cat

Качество

Двигатели Cat производятся со строгим соблюдением стандартов для удовлетворения всех требований заказчиков.
Cat

Техническая поддержка мирового класса через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

  • Плановое техническое обслуживание, в том числе взятие проб масла по программе SOSSM
  • Соглашения о поддержке клиентов (CSA)
  • Расширенное техническое обслуживание Caterpillar (ESC)
  • Превосходное обслуживание клиентов в сети дилеров
  • Широкая дилерская сервисная сеть в соответствии с программой Cat Industrial Service Distributor (ISD)

Характеристики продукции 3508

Максимальная мощность 1000 л. с. 746 кВт
Максимальный крутящий момент 3144 фунто-фут при 1450 об/мин 4263 Н·м при 1450 об/мин
Номинальная частота вращения 1200–1800 об/мин 1200–1800 об/мин
Минимальная мощность 680 л. с. 507 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Не сертифицирован Не сертифицирован
Длина 84 дюймы 2136 мм
Ширина 67 дюймы 1703 мм
Высота 68 дюймы 1720 мм
Масса – чистая сухая – базовый рабочий двигатель без дополнительного оборудования 9500 фунты 4309 кг
Конфигурация двигателя V-8, 4-тактный дизельный двигатель V-8, 4-тактный дизельный двигатель
Диаметр цилиндра 6.7 дюймы 170 мм
Ход поршня 7.5 дюймы 190 мм
Рабочий объем 2107 дюймов³ 34.5 л
Степень сжатия 13.0:1 13.0:1
Воздухозабор С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувочного воздуха С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувочного воздуха
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов - -

3508 Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Сердцевина промежуточного охладителя наддувного воздуха с коррозионностойким покрытием (со стороны подачи воздуха)
  • Воздухоочиститель. Для стандартных условий эксплуатации, сухой, панель с индикаторами обслуживания, турбокомпрессор и промежуточное охлаждение наддувного воздуха в рубашке водяного охлаждения.
  • Турбокомпрессор, монтируемый сзади
  • Промежуточное охлаждение наддувного воздуха в рубашке водяного охлаждения

Система управления

  • Регулятор, справа, 3161 с автономным маслосборником для синтетического масла
  • Регулирование соотношения компонентов топливной смеси
  • Механическая регулировка скорости, без регулировки крутящего момента
  • Регулятор частоты вращения
  • Принудительная блокировка

Система охлаждения

  • Термостаты и корпус
  • Водяной насос рубашки охлаждения, центробежный

Выхлопная система

  • Выпускной коллектор сухого типа

Маховики и картеры маховиков

  • Маховик, класс SAE № 0
  • 151 зуб маховика
  • Картер маховика, SAE № 0
  • Стандартная частота вращения по SAE

Топливная система

  • Топливный фильтр, с индикаторами обслуживания, сменными картриджами и возможностью выполнения техобслуживания с правой стороны
  • Топливоперекачивающий насос

Контрольно-измерительное оборудование

  • Приборная панель, правая
  • Индикатор давления масла в двигателе
  • Индикатор давления топлива
  • Указатель перепада давления на масляном фильтре
  • Указатель температуры водяной рубашки охлаждения
  • Служебный КИП, электрический
  • Тахометр

Система смазки

  • Сапун картера, установлен в верхней части
  • Маслоохладитель
  • Маслоналивная горловина
  • Масляный щуп
  • Маслонасос
  • Масляный фильтр со сменными картриджами и с возможностью выполнения техобслуживания с правой стороны
  • Мелкий масляный поддон
  • Отвод газов (не установлен)

Система креплений

  • Балки, крепление, по длине двигателя, 254 мм (10 дюймов), промышленного типа, C-канал.
  • Установлены на определенных двигателях высшего уровня

Механизм отбора мощности

  • Верхний правый вспомогательный привод
  • Передний кожух, односторонний

Система защиты

  • Соединительная коробка
  • Устройство ручного отключения, правое
  • Функция аварийного выключения, для срабатывания требует наличия электропитания
  • Низкое давление масла, низкие обороты на холостом ходу 69 кПа (10 фунтов/кв. дюйм); высокие обороты на холостом ходу 207 кПа (30 фунтов/кв. дюйм)
  • Температура воды
  • Превышение максимально допустимой частоты вращения
  • Управляющий электромагнит 3161, требует наличия электропитания для срабатывания

Система пуска

  • Пусковое реле

Общая информация

  • Виброгаситель
  • Подъемные проушины
  • Краска: желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета — по запросу

Узнайте результаты сравнения 3508 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

3508 LRC

3508 LRC