Обзор
Промышленный дизельный двигатель Cat?� C4.4 без турбонаддува (NA) предлагается с характеристиками мощности 54–56 кВт (торм.) (72,4–75 л. с. (торм.)) при 2200 об/мин. Эти характеристики соответствуют требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентных Stage IIIA ЕС. Также доступны двигатели с турбонаддувом (T) и с промежуточным охлаждением наддувного воздуха с характеристиками 55,5–83 кВт (торм.) (74,4–111,3 л. с. (торм.)) при 2200–2400 об/мин. Эти характеристики соответствуют требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентных Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС. Отрасли промышленности и области применения двигателей C4.4: сельскохозяйственная техника, подъемное оборудование, наземная поддержка воздушных судов, буровые установки, мульчеры/измельчители, уплотнители/катки, компрессоры, строительная техника, краны, первичные измельчители, валочно-пакетирующие машины, лесозаготовки, вилочные погрузчики, общепромышленная техника, харвестеры, гидравлические силовые установки, оросительное оборудование, погрузчики/форвардеры, погрузка и разгрузка материалов, горнодобывающая техника, землеройные машины, подметальные машины, асфальтоукладочное оборудование, насосы, трелевщики, специальное сельскохозяйственное оборудование, разбрызгиватели, траншеекопатели, покрытие торфом и ландшафтные работы и оборудование для подземных горных работ.