Stüdyo Çekimi

Braketler Bağlantı Braketi - CW-05

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Arayüz Tipi
CW-05 Ataşman Değiştirici
CW-05 Ataşman Değiştirici
Ağırlık
94.8 lb
43 kg
Toplam Genişlik
12.4 inç
316 mm

Görüntüleme

H Serisi kırıcılarla kullanıma yönelik bağlantı braketidir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Bağlantı Braketi - CW-05

Arayüz Tipi CW-05 Ataşman Değiştirici CW-05 Ataşman Değiştirici
Ağırlık 94.8 lb 43 kg
Toplam Genişlik 12.4 inç 316 mm
Toplam Uzunluk 17.3 inç 440 mm
Toplam Yükseklik 9.3 inç 235 mm

Bağlantı Braketi - CW-05 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm