Godets - Performance industrielle 2340mm (92in), Dents à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Largeur
92.1 in
2340 mm
Capacité
0.94 yd³
0.72 m³
Poids
795.9 lb
361 kg

Vue d'ensemble

Utilisés pour charger, transporter et décharger dans une large variété d'applications.

Spécifications produit pour 2340mm (92in), Dents à boulonner

Largeur 92.1 in 2340 mm
Capacité 0.94 yd³ 0.72 m³
Poids 795.9 lb 361 kg
Hauteur 21.7 in 550 mm
Longueur 43 in 1092 mm
Épaisseur de la lame de base 0.7 in 19 mm
Épaisseur des parois latérales 0.2 in 5 mm
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 2340mm (92in), Dents à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape