Photo en studio

Tabliers de fourche à palettes 1550 mm (61 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Hauteur
38.4 in
975 mm
Largeur
61 in
1550 mm
Poids
579.8 lb
263 kg

Vue d'ensemble

Pour le déplacement de charges sur palettes sur les chantiers de construction ainsi que pour la manutention de sacs d'engrais et de graines sur les sites d'aménagement paysager ou dans les pépinières.

Spécifications produit pour 1550 mm (61 in)

Hauteur 38.4 in 975 mm
Largeur 61 in 1550 mm
Poids 579.8 lb 263 kg
Longueur 13.7 in 348 mm
Type d'interface Attache IT Attache IT

Découvrez comment 1550 mm (61 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit