C0.7

Motori diesel industriali C0.7

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza massima
20.5 HP
15.3 kW
Coppia massima
37.1 lb-ft a 2.400 giri/min
50.4 Nm a 2.400 giri/min
Emissioni
U.S. EPA Tier 4 Interim equivalente
U.S. EPA Tier 4 Interim equivalente

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 8

Cat

Affidabilità, funzionamento silenzioso e durata

I processi e la capacità di produzione di altissimo livello, uniti alle solide strutture principali dei motori, garantiscono affidabilità, funzionamento silenzioso e molte ore di durata produttiva.
Cat

Alte prestazioni

Offre prestazioni eccezionali in una vasta gamma di velocità mantenendo al contempo bassi i costi di esercizio.
Cat

Efficienza dei consumi

Il consumo di combustibile è stato ottimizzato per adattarsi meglio ai cicli operativi di una vasta gamma di attrezzature e applicazioni mantenendo al contempo bassi i costi di esercizio.
Cat

Ampia gamma di applicazioni

Migliore gamma di valori nominali e opzioni configurabili in fabbrica per applicazioni agricole, movimentazione materiali, costruzioni, estrazione mineraria, assistenza da terra ad aeromobili e altre applicazioni industriali.
Cat

Dimensioni del gruppo

Le dimensioni ultracompatte del gruppo assicurano facilità di installazione ed eccezionale densità di potenza.
Cat

Qualità

Ogni motore Cat è realizzato in conformità a rigidi standard di qualità al fine di garantire la soddisfazione del cliente.

Caratteristiche tecniche di C0.7

Potenza massima 20.5 HP 15.3 kW
Coppia massima 37.1 lb-ft a 2.400 giri/min 50.4 Nm a 2.400 giri/min
Velocità nominale 2.800-3.600 giri/min 2.800-3.600 giri/min
Potenza minima 16.4 HP 12.2 kW
Emissioni U.S. EPA Tier 4 Interim equivalente U.S. EPA Tier 4 Interim equivalente
Lunghezza 18.9 in 480 mm
Larghezza 14.6 in 371 mm
Altezza 20.8 in 528 mm
Peso - A secco - Funzionamento di base del motore senza gli accessori opzionali 156.5 lb 71 kg
Configurazione del motore Diesel 4 tempi e 3 cilindri in linea Diesel 4 tempi e 3 cilindri in linea
Foro 2.6 in 67 mm
Corsa 2.8 in 72 mm
Cilindrata 46.4 in³ 0.762 l
Rapporto di compressione 23.5:1 23.5:1
Aspirazione Ad aspirazione naturale Ad aspirazione naturale
Sistema di combustione Iniezione indiretta Iniezione indiretta
Rotazione dal lato volano Senso antiorario Senso antiorario
Post-trattamento - -

C0.7 Attrezzatura standard

Aspirazione dell'aria

  • Collettore di aspirazione con una scelta di ingressi.

Sistema di controllo

  • Alternatore 12 V 14 A
  • Motorino di avviamento 12 V
  • Ausilio all'avviamento con candelette a incandescenza

Sistema di raffreddamento

  • Pompa del liquido di raffreddamento con azionamento a cinghia
  • Interruttore di temperatura del liquido di raffreddamento
  • Scelta delle ventole di raffreddamento

Volano e rispettivo alloggiamento

  • Volano SAE N. 6 1/2
  • Possibilità di scegliere tra alloggiamento del volano SAE N. 5 o piastra posteriore standard

Impianto di alimentazione

  • Pompa di iniezione di combustibile
  • Filtro del combustibile avvitato
  • Solenoide di arresto elettronico (ESOS)

Sistema di lubrificazione

  • Sfiatatoio a circuito chiuso
  • Filtro dell'olio di lubrificazione a vite
  • Interruttore di pressione dell'olio di lubrificazione
  • Coppa dell'olio lubrificante

Informazioni generali

  • Blocco motore in ghisa
  • Collettore di scarico in ghisa - Uscita laterale
  • Capacità di avviamento a freddo -20 °C (-4 °F)
  • Pendenza 35° continua
  • Vernice: giallo Caterpillar, con colori disponibili a richiesta

Scopri il confronto tra C0.7 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Motori diesel C0.7 LRC - Aree non regolamentate o con regolamentazione minima

Motori diesel C0.7 LRC - Aree non regolamentate o con regolamentazione minima

Verifica le offerte correnti per  C0.7

Visualizza più offerte