C27

Gruppi di potenza diesel industriali C27

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza massima
950 HP
709 kW
Coppia massima
3211 lb-ft a 1.200 giri/min
4354 Nm a 1.200 giri/min
Emissioni
U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V
U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V

Descrizione generale

L'unità di alimentazione industriale Cat® C27 è disponibile con potenze nominali comprese tra 597 e 783 bkW (800-1.050 bhp) a 1.800 giri/min. Comodamente preconfigurata per un'ampia gamma di applicazioni, l'unità di alimentazione industriale Cat® è un gruppo di alimentazione completo comprendente radiatore, volano, alternatore e cablaggio dell'alternatore completamente preassemblati per un'installazione semplice e rapida in una serie di applicazioni OEM, di assemblaggio o altro. Queste unità dai consumi di combustibile ridotti sono pronte per l'uso per applicazioni di irrigazione, industriali, minerarie e altre applicazioni che implicano l'uso di pompe.

Caratteristiche tecniche di C27

Potenza massima 950 HP 709 kW
Coppia massima 3211 lb-ft a 1.200 giri/min 4354 Nm a 1.200 giri/min
Velocità nominale 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Potenza minima 800 HP 597 kW
Emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V
Configurazione del motore Diesel a cicli di 4 tempi V-12 Diesel a cicli di 4 tempi V-12
Foro 5.7 in 137.2 mm
Corsa 6 in 152.4 mm
Cilindrata 1649.5 in³ 27 l
Rapporto di compressione 16.0:1 16.0:1
Aspirazione Twin Turbo-Postrefrigeratore (TTA) Twin Turbo-Postrefrigeratore (TTA)
Rotazione dal lato volano Senso antiorario Senso antiorario
Post-trattamento DOC DOC
Lunghezza 99.7 in 2532 mm
Larghezza 48.9 in 1241 mm
Altezza 79 in 2006 mm
Peso 5842 lb 2650 kg
Larghezza 43.8 in 1112 mm
Altezza 25.7 in 652 mm
Peso 591 lb 268 kg
Diametro 13 in 330 mm
Lunghezza 33.6 in 854 mm
Larghezza 11.3 in 287 mm
Altezza 21.7 in 551 mm
Peso 42.8 lb 19.4 kg
Capacità volumetrica 51.1 qt (US) 48.4 l

C27 Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Con turbocompressore
  • Con postrefrigeratore aria-aria
  • Sistema con turbocompressore a montaggio centrale con configurazioni di scarico anteriore e posteriore (Tier 4 Final, Stage IV)

Sistema di controllo

  • Sistema di controllo elettronico
  • Cablaggio incassato con schiuma
  • Compensazione automatica dell'altitudine
  • Compensazione della potenza per la temperatura del combustibile
  • Comando della ventola a distanza
  • Funzioni software configurabili
  • Trasmissione e controllo SAE J1939 del sistema di monitoraggio del motore
  • Centralina elettronica (ECU) integrata

Sistema di raffreddamento

  • Termostati e alloggiamento, uscita verticale
  • Pompa dell'acqua centrifuga
  • Il dealer mette a disposizione strumenti di supporto relativi al sistema di raffreddamento al fine di garantire l'affidabilità delle attrezzature

Volani e relativi alloggiamenti

  • Scelta di alloggiamento del volano SAE n. 0 o SAE n. 1
  • Presa di forza SAE 1 disponibile con trasmissioni SAE A, SAE B o SAE C a richiesta. Grazie agli accessori disponibili su richiesta è possibile prendere la potenza del motore dalla parte anteriore del motore stesso. (Tier 4 Final/Stage IV).

Impianto di alimentazione

  • Iniezione MEUI
  • Filtro del combustibile primario
  • Filtri del combustibile secondari
  • Pompa di mandata del combustibile
  • Sistema elettronico di adescamento del combustibile

Sistema di lubrificazione

  • Impianto di ventilazione per carter aperto
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Bocchettone di riempimento dell'olio
  • Filtro dell'olio di lubrificazione
  • Astina di livello dell'olio
  • Pompa dell'olio a ingranaggi
  • Scelta delle coppe anteriori, posteriori o centrali
  • Impianto di ventilazione per carter aperto con eliminazione dei fumi (sistema di filtraggio OCV a richiesta) (Tier 4 Final, Stage IV)

Presa di forza (PTO)

  • Comandi della presa di forza SAE A, SAE B o SAE C. In alcune applicazioni è possibile prendere la potenza del motore dalla parte anteriore del motore stesso.

Informazioni generali

  • Vernice: giallo Caterpillar, con colori disponibili a richiesta

Sistema post-trattamento/controllo emissioni pulite U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage IV

  • Sistema di rigenerazione Cat
  • Le informazioni post-trattamento si applicano ai valori nominali compresi tra 429 e 522 bkW (575-700 bhp)
  • Modulo emissioni pulite (CEM), composto da filtro antiparticolato diesel (DPF) e catalizzatore di ossidazione diesel (DOC)
  • Centralina elettronica (ECU) di post-trattamento
  • Sistema di riduzione dell'ossido di azoto (NRS, NOx Reduction System)
  • Centralina elettronica della pompa (PETU)
  • Riduzione catalitica selettiva (SCR)
  • Disponibile nei sistemi 12 V o 24 V

Scopri il confronto tra C27 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Unità di potenza industriali C27 - Aree altamente regolamentate

Unità di potenza industriali C27 - Aree altamente regolamentate

Verifica le offerte correnti per  C27

Visualizza più offerte