C11

C11 Motori diesel industriali

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza massima
451 HP
336 kW
Coppia massima
1516 lb-ft a 1.400 giri/min
2056 Nm a 1.400 giri/min
Emissioni
China Nonroad Stage III, Brazil MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA, U.S. EPA Tier 3
China Nonroad Stage III, Brazil MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA, U.S. EPA Tier 3

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

Cat

Affidabilità, funzionamento silenzioso e durata

I processi e la capacità di produzione di altissimo livello, uniti alle solide strutture principali dei motori, garantiscono affidabilità, funzionamento silenzioso e molte ore di durata produttiva.
Cat

Ampia gamma di applicazioni

Migliore gamma di valori nominali e opzioni configurabili in fabbrica per applicazioni agricole, movimentazione materiali, costruzioni, estrazione mineraria, assistenza da terra ad aeromobili e altre applicazioni industriali.
Cat

Dimensioni del gruppo

L'eccezionale densità di potenza permette la standardizzazione in numerose applicazioni. Diverse opzioni di installazione consentono di ridurre al minimo le dimensioni del gruppo. Ideale per macchine con vani motore di dimensioni ridotte.
Cat

Assistenza tecnica tramite la rete mondiale di dealer Cat

  • Manutenzione programmata, incluso prelievo di campioni SOSSM
  • Contratti di assistenza con i clienti (CSA)
  • Servizio di manutenzione estesa (ESC) Caterpillar
  • Rete di assistenza dei dealer superiore
  • Rete di assistenza estesa attraverso il programma Cat Industrial Service Distributor (ISD)

Caratteristiche tecniche di C11

Potenza massima 451 HP 336 kW
Coppia massima 1516 lb-ft a 1.400 giri/min 2056 Nm a 1.400 giri/min
Velocità nominale 1.800-2.100 giri/min 1.800-2.100 giri/min
Potenza minima 325 HP 242 kW
Emissioni China Nonroad Stage III, Brazil MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA, U.S. EPA Tier 3 China Nonroad Stage III, Brazil MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA, U.S. EPA Tier 3
Lunghezza 47 in 1203 mm
Larghezza 42 in 1054 mm
Altezza 47 in 1186 mm
Peso - A secco - Funzionamento di base del motore senza gli accessori opzionali 2050 lb 930 kg
Configurazione del motore Diesel 4 tempi e 6 cilindri in linea Diesel 4 tempi e 6 cilindri in linea
Foro 5.1 in 130 mm
Corsa 5.5 in 140 mm
Cilindrata 677.4 in³ 11.1 l
Rapporto di compressione 17.2:1 17.2:1
Aspirazione Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA)
Sistema di combustione Iniezione diretta Iniezione diretta
Rotazione dal lato volano Senso antiorario Senso antiorario
Post-trattamento - -

C11 Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Con turbocompressore
  • Con postrefrigeratore aria-aria

Sistema di controllo

  • Regolazione elettronica e controllo della velocità della presa di forza
  • Potenze nominali programmabili
  • Compensazione automatica dell'altitudine
  • Compensazione della potenza per la temperatura del combustibile
  • Minimo basso, minimo alto e limite del motore totale programmabili
  • Diagnostica elettronica e registrazione dei guasti
  • Trasmissione e controllo SAE J1939 del sistema di monitoraggio del motore
  • Centralina elettronica (ECU) ADEM™ A4

Sistema di raffreddamento

  • Termostati e alloggiamento, uscita verticale
  • Pompa dell'acqua della camicia, centrifuga
  • Pompa dell'acqua, ingresso

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico, secco
  • Uscita di scarico opzionale

Volani e relativi alloggiamenti

  • Alloggiamento del volano SAE n. 1

Impianto di alimentazione

  • Iniezione MEUI
  • Filtro del combustibile, secondario (2 micron)
  • Tecnologia ACERT™
  • Pompa di mandata del combustibile
  • Pompa di adescamento del combustibile

Sistema di lubrificazione

  • Sfiatatoio del basamento
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Bocchettone di riempimento dell'olio
  • Filtro dell'olio di lubrificazione
  • Coppa dell'olio anteriore
  • Astina di livello dell'olio
  • Pompa dell'olio a ingranaggi

Informazioni generali

  • Smorzatore di vibrazioni
  • Occhielli di sollevamento
  • Capacità di avviamento a freddo -20 °C (-4 °F)
  • Vernice: giallo Caterpillar, con colori disponibili a richiesta

Scopri il confronto tra C11 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Motori diesel C11 - Paesi con normative meno vincolanti

Motori diesel C11 - Paesi con normative meno vincolanti