Descrizione generale
I motori diesel industriali Cat® C1.7 offrono straordinarie prestazioni grazie a un'ampia gamma di velocità e un'eccezionale densità di potenza. Il formato ultra-compatto e l'ampia scelta di opzioni rendono questi motori ideali per un'ampia gamma di applicazioni ridotte fuoristrada. La manutenzione da un solo lato semplifica il lavoro e riduce i costi di esercizio complessivi. I settori e le applicazioni che adottano motori C1.7 comprendono: supporto a terra per aeromobili, alesatrici/perforatrici, trituratori/affilatrici, compattatori/rulli, costruzione, silvicoltura, applicazioni industriali generiche, movimentazione materiali, estrazioni minerarie, attrezzature per movimento terra mobili, torri faro mobili, pompe, scavatrincee, architettura paesaggistica e attrezzature per estrazione sotterranea. I motori C1.7, con potenze di 23,6 e 26,1 kW (31,6 e 35 CV) a 2400 e 2600 giri/min, sono conformi agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final. Sono disponibili modelli conformi agli standard U.S.A. EPA in regime di flessibilità e per altre aree regolamentate e non regolamentate.