3612

Motori diesel industriali 3612

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza massima
4962 HP
3700 kW
Coppia massima
30848 lb-ft a 800 giri/min
41822 Nm a 800 giri/min
Emissioni
Non certificato
Non certificato

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 5

Cat

Affidabilità, funzionamento silenzioso e durata

I processi e la capacità di produzione di altissimo livello, uniti alle solide strutture principali dei motori, garantiscono affidabilità, funzionamento silenzioso e molte ore di durata produttiva.
Cat

Efficienza dei consumi

Il consumo di combustibile è stato ottimizzato per adattarsi meglio ai cicli operativi di una vasta gamma di attrezzature e applicazioni mantenendo al contempo bassi i costi di esercizio.
Cat

Qualità

Ogni motore Cat è realizzato in conformità a rigidi standard di qualità al fine di garantire la soddisfazione del cliente.
Cat

Assistenza tecnica tramite la rete mondiale di dealer Cat

  • Manutenzione programmata, incluso prelievo di campioni SOSSM
  • Contratti di assistenza con i clienti (CSA)
  • Servizio di manutenzione estesa (ESC) Caterpillar
  • Rete di assistenza dei dealer superiore
  • Rete di assistenza estesa attraverso il programma Cat Industrial Service Distributor (ISD)
Cat

Assistenza tecnica tramite la rete mondiale di dealer Cat

  • Manutenzione programmata, incluso prelievo di campioni SOSSM
  • Contratti di assistenza con i clienti (CSA)
  • Servizio di manutenzione estesa (ESC) Caterpillar
  • Rete di assistenza dei dealer superiore
  • Rete di assistenza estesa attraverso il programma Cat Industrial Service Distributor (ISD)

Caratteristiche tecniche di 3612

Potenza massima 4962 HP 3700 kW
Coppia massima 30848 lb-ft a 800 giri/min 41822 Nm a 800 giri/min
Velocità nominale 750-1.000 giri/min 750-1.000 giri/min
Potenza minima 3996 HP 2980 kW
Emissioni Non certificato Non certificato
Lunghezza 180 in 4562 mm
Larghezza 67 in 1704 mm
Altezza 127 in 3231 mm
Peso - A secco - Funzionamento di base del motore senza gli accessori opzionali 55300 lb 25140 kg
Configurazione del motore Diesel a cicli di 4 tempi V-12 Diesel a cicli di 4 tempi V-12
Foro 11 in 280 mm
Corsa 11.8 in 300 mm
Cilindrata 13527 in³ 221.7 l
Aspirazione Con turbocompressore e postrefrigeratore Con turbocompressore e postrefrigeratore
Rotazione dal lato volano Senso antiorario Senso antiorario
Post-trattamento - -

3612 Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Massa radiante del postrefrigeratore, rivestimento resistente alla corrosione (lato aria)
  • Filtro dell'aria. Per impieghi normali, a secco, a pannello con indicatori di manutenzione, turbocompressore e postrefrigerato mediante l'acqua della camicia.
  • Turbocompressore, montato sul retro
  • Postrefrigerazione mediante l'acqua della camicia

Sistema di controllo

  • Regolatore, DX, 3161 con coppa dell'olio sintetico integrata
  • Controllo del rapporto aria-combustibile
  • Controllo meccanico della velocità, senza controllo di coppia
  • Controllo del regolatore
  • Bloccaggio sicuro

Sistema di raffreddamento

  • Termostati e alloggiamento
  • Pompa dell'acqua della camicia, centrifuga

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico, secco

Volani e relativi alloggiamenti

  • Volano SAE n. 00
  • 183 denti del volano
  • Alloggiamento del volano SAE n. 00

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile, con indicatori di manutenzione, di tipo a cartuccia con manutenzione DX
  • Pompa di mandata del combustibile

Strumentazione

  • Quadro strumenti, DX
  • Manometro della pressione olio motore
  • Manometro della pressione del combustibile
  • Manometro della pressione differenziale del filtro dell'olio
  • Indicatore della temperatura dell'acqua della camicia
  • Contaore elettrico
  • Contagiri

Sistema di lubrificazione

  • Sfiatatoio del basamento, montaggio superiore
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Bocchettone di riempimento dell'olio
  • Astina di livello dell'olio
  • Pompa dell'olio
  • Filtro dell'olio, di tipo a cartuccia con manutenzione DX
  • Coppa dell'olio superficiale

Sistema di supporto

  • Guide, montaggio, lunghezza del motore, 254 mm (10 in), di tipo industriale, profilato a C.

Presa di forza

  • Sistema di azionamento accessorio, lato superiore DX
  • Alloggiamento anteriore, a lato singolo

Sistema di protezione

  • Scatola di derivazione
  • Arresto manuale, DX
  • Protezione dell'arresto di sicurezza, spegnimento in eccitazione
  • Bassa pressione dell'olio, minimo basso 69 kPa (10 psi), minimo alto 207 kPa (30 psi)
  • Temperatura dell'acqua
  • Velocità eccessiva
  • Solenoide regolatore 3161 con spegnimento in eccitazione

Sistema di avviamento

  • Interruttore di avviamento

Informazioni generali

  • Smorzatore di vibrazioni
  • Occhielli di sollevamento
  • Vernice: giallo Caterpillar, con colori disponibili a richiesta

Scopri il confronto tra 3612 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

3612 LRC

3612 LRC

Verifica le offerte correnti per  3612

Visualizza più offerte