Descrizione generale
L'unità di alimentazione diesel industriale Cat?� C9.3B è disponibile con una potenza nominale compresa tra 250 e 340 kW (335-456 hp) a 1.800-2.200 giri/min ed è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Cina Nonroad Stage IV, Giappone 2014 (Tier 4 Final) e Corea Stage V. Comodamente preconfigurata per un'ampia gamma di applicazioni, l'unità di alimentazione industriale Cat® è un gruppo di alimentazione completo comprendente radiatore, volano, alternatore e cablaggio dell'alternatore completamente preassemblati per un'installazione semplice e rapida in una serie di applicazioni OEM, di assemblaggio o altro. Queste unità dai consumi di combustibile ridotti sono pronte per l'uso per applicazioni di irrigazione, industriali, minerarie e altre applicazioni che implicano l'uso di pompe.