C3.6 per trattori

Motori diesel industriali C3.6 per trattori

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza massima
134 HP
100 kW
Coppia massima
391 lb-ft a 1.500 giri/min
530 Nm a 1500 giri/min
Emissioni
U.S. EPA e CARB Tier 4 Final, EU Stage V
U.S. EPA e CARB Tier 4 Final, EU Stage V

Descrizione generale

Il motore Cat® C3.6 per trattore agricolo offre l'equilibrio perfetto tra formato compatto, affidabilità e prestazioni. Questo motore è offerto con valori nominali che arrivano fino a 100 bkW (134 hp) a 2.200 giri/min.

Il motore C3.6 è progettato per soddisfare i requisiti specifici dei trattori agricoli inclusa la coppa strutturale con alberi di equilibratura gemelli.

Il motore C3.6 è conforme agli standard sulle emissioni EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final e Japan 2014.

Caratteristiche tecniche di C3.6 per trattori

Potenza massima 134 HP 100 kW
Coppia massima 391 lb-ft a 1.500 giri/min 530 Nm a 1500 giri/min
Velocità nominale 2.000-2.400 giri/min 2.000-2.400 giri/min
Potenza minima 74 HP 55 kW
Emissioni U.S. EPA e CARB Tier 4 Final, EU Stage V U.S. EPA e CARB Tier 4 Final, EU Stage V
Configurazione del motore 4 in linea 4 in linea
Foro 3.9 in 98 mm
Corsa 4.7 in 120 mm
Cilindrata 220 in³ 3.6 l
Rapporto di compressione 17.0:1 17.0:1
Aspirazione Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA)
Sistema di combustione Iniezione diretta Iniezione diretta
Rotazione dal lato volano Senso antiorario Senso antiorario
Post-trattamento DOC+DPF o DOC+DPF+SCR DOC+DPF o DOC+DPF+SCR
Lunghezza 26.8 in 667 mm
Larghezza 22.2 in 564 mm
Altezza 33.7 in 855 mm
Peso - A secco - Funzionamento di base del motore senza gli accessori opzionali 840 lb 381 kg

C3.6 per trattori Attrezzatura standard

Sistema di controllo

  • Motorino di avviamento (12 V)
  • Alternatore (12 V)
  • Centralina elettronica (montata sul telaio)
  • Sensori di controllo motore e cablaggio robusto
  • Interfaccia dati tramite CANbus SAE J1939

Volani e relativi alloggiamenti

  • Piastra posteriore agricola come supporto del cambio
  • Scelta del volano per abbinamento alle pompe e trasmissioni idrauliche comunemente in commercio
  • Presa di forza laterale con interfaccia SAE A o SAE B

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile – montato sul telaio
  • Con sensore acqua

Sistema di lubrificazione

  • Filtri dell'olio lubrificante
  • Coppa dell'olio con inclinazione elevata – 25° in tutte le direzioni

Informazioni generali

  • Capacità di avviamento a freddo a -25 °C (-13 °F) con attrezzatura standard
  • Vernice: giallo Caterpillar, con colori disponibili a richiesta

Sistema post-trattamento/controllo emissioni pulite U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V

  • Catalizzatore di ossidazione diesel (DOC) e filtro antiparticolato diesel (DPF)
  • Riduzione catalitica selettiva (SCR) (non richiesta <56 kW)

Scopri il confronto tra C3.6 per trattori e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

C3.6 per trattori 100 kW

C3.6 per trattori 100 kW

Verifica le offerte correnti per  C3.6 per trattori

Visualizza più offerte