Descrizione generale
Per esigenze più ampie di alimentazione in qualsiasi ambiente, i motori diesel industriali Cat® 3516B offrono prestazioni e durata imbattibili assolutamente necessarie perché i clienti possano mantenere in funzione le loro applicazioni e operazioni industriali. Questi motori erogano una potenza di uscita elevata, una comprovata affidabilità e un'eccellente efficienza del combustibile. Questi motori mantengono bassi costi di esercizio a tutela della redditività dei vostri clienti per gli anni a venire. I settori e le applicazioni che adottano motori 3516B comprendono: alesatrici/perforatrici, trituratori/trinciaceppi, edilizia, gru, draghe, silvicoltura, usi industriali generici, movimentazione materiali, attività minerarie, macchine mobili di movimento terra, pompe, escavatori/dragline, attrezzature di trasporto in superficie e scavatrincee. Questi motori 3516B, con potenze nominali comprese tra 1.492 e 1.640 bkW (2.000-2.200 bhp) a 1.800 giri/min, non sono certificati. Sono disponibili per aree globali non regolamentate.