C0.7

C0.7 Motori diesel industriali

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza massima
17.8 HP
13.3 kW
Coppia massima
32 lb-ft a 2.400 giri/min
44 Nm a 2.400 giri/min
Emissioni
U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V
U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 6

Cat

Affidabilità, funzionamento silenzioso e durata

I processi e la capacità di produzione di altissimo livello, uniti alle solide strutture principali dei motori, garantiscono affidabilità, funzionamento silenzioso e molte ore di durata produttiva.
Cat

Alte prestazioni

Offre prestazioni eccezionali in una vasta gamma di velocità mantenendo al contempo bassi i costi di esercizio.
Cat

Efficienza dei consumi

Il consumo di combustibile è stato ottimizzato per adattarsi meglio ai cicli operativi di una vasta gamma di attrezzature e applicazioni mantenendo al contempo bassi i costi di esercizio.
Cat

Ampia gamma di applicazioni

Migliore gamma di valori nominali e opzioni configurabili in fabbrica per applicazioni agricole, movimentazione materiali, costruzioni, estrazione mineraria, assistenza da terra ad aeromobili e altre applicazioni industriali.
Cat

Dimensioni del gruppo

Le dimensioni ultracompatte del gruppo assicurano facilità di installazione ed eccezionale densità di potenza.
Cat

Assistenza tecnica tramite la rete mondiale di dealer Cat

  • Manutenzione programmata, incluso prelievo di campioni SOSSM
  • Contratti di assistenza con i clienti (CSA)
  • Servizio di manutenzione estesa (ESC) Caterpillar
  • Rete di assistenza dei dealer superiore
  • Rete di assistenza estesa attraverso il programma Cat Industrial Service Distributor (ISD)

Caratteristiche tecniche di C0.7

Potenza massima 17.8 HP 13.3 kW
Coppia massima 32 lb-ft a 2.400 giri/min 44 Nm a 2.400 giri/min
Velocità nominale 2.200-3.600 giri/min 2.200-3.600 giri/min
Potenza minima 11.8 HP 8.8 kW
Emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V
Configurazione del motore 3 in linea 3 in linea
Foro 2.6 in 67 mm
Corsa 2.8 in 72 mm
Cilindrata 46.5 in³ 0.76 l
Rapporto di compressione 23.5:1 23.5:1
Aspirazione Ad aspirazione naturale Ad aspirazione naturale
Sistema di combustione Iniezione indiretta Iniezione indiretta
Rotazione dal lato volano Senso antiorario Senso antiorario
Lunghezza 18.9 in 480 mm
Larghezza 14.6 in 371 mm
Altezza 20.8 in 528 mm
Peso - A secco - Funzionamento di base del motore senza gli accessori opzionali 156.6 lb 71 kg

C0.7 Attrezzatura standard

Aspirazione dell'aria

  • Collettore di aspirazione con una scelta di ingressi.

Sistema di controllo

  • Alternatore 12 V 14 A
  • Motorino di avviamento 12 V
  • Ausilio all'avviamento con candelette a incandescenza

Sistema di raffreddamento

  • Pompa del liquido di raffreddamento con azionamento a cinghia
  • Interruttore di temperatura del liquido di raffreddamento
  • Scelta delle ventole di raffreddamento

Volano e rispettivo alloggiamento

  • Volano SAE N. 6 1/2
  • Possibilità di scegliere tra alloggiamento del volano SAE N. 5 o piastra posteriore standard

Impianto di alimentazione

  • Pompa di iniezione di combustibile
  • Filtro del combustibile avvitato
  • Solenoide di arresto elettronico (ESOS)

Sistema di lubrificazione

  • Sfiatatoio a circuito chiuso
  • Filtro dell'olio di lubrificazione a vite
  • Interruttore di pressione dell'olio di lubrificazione
  • Coppa dell'olio lubrificante

Informazioni generali

  • Blocco motore in ghisa
  • Collettore di scarico in ghisa - Uscita laterale
  • Capacità di avviamento a freddo -20 °C (-4 °F)
  • Pendenza 35° continua
  • Vernice: giallo Caterpillar, con colori disponibili a richiesta

Scopri il confronto tra C0.7 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Motori diesel C0.7 Tier 4 - Aree altamente regolamentate

Motori diesel C0.7 Tier 4 - Aree altamente regolamentate

Verifica le offerte correnti per  C0.7

Visualizza più offerte