3512C HD

다음에 대한 제품 사양 3512C HD

정격

엔진

치수 및 중량

3512C HD 표준 장비

흡기 계통

  • 독립 순환 애프터쿨러 코어, 내부식성 코팅(공기접촉 면)
  • 파워코어 에어클리너

제어 계통

  • 전자 유닛 인젝터 연료 계통 포함 이중 Caterpillar A4 전자식 엔진 제어장치
  • 견고한 배선 하니스(전자식 엔진 제어 모듈을 구동하려면 10A 직류 전원 필요)

배기 계통

  • 3500C 엔진:

연료 계통

  • 연료 이송 펌프
  • 전자 제어식 유닛 인젝터

윤활 계통

  • 크랭크케이스 브리더 그룹, 상단 장착
  • 오일 보충 및 계량봉, LH 또는 RH
  • 오일 펌프, 기어형
  • 250 또는 1,000시간 물받이 오일 팬

동력 인출장치

  • 액세서리 드라이브: 하부 RH, 하부 LH
  • 전방 하우징, 양면

보호 계통

  • A4 전자 모니터링 계통은 열악한 작동 상태에서도 견딜 수 있도록 고객 프로그램식 엔진 출력 감소 전략을 제공합니다.
  • 긴급 중지 누름 버튼(전자 계기 패널에 위치)
  • 안전한 차단을 통한 보호:

일반

  • 진동 댐퍼 및 보호대
  • 인양 고리
  • 주: 열 교환기 냉각용 엔진에는 열 교환기가 포함되지 않습니다.

플라이휠 및 플라이휠 하우징

  • 플라이휠, SAE No. 00, 183개 이빨
  • 플라이휠 하우징, SAE No. 00

냉각 계통

  • 오일 쿨러
  • 서모스탯 및 하우징, 완전 개방 시 온도 92C(198F)
  • 재킷 워터 펌프, 기어 구동식, 원심
  • 보조 담수 펌프
  • 애프터쿨러 계통: 글리콜을 사용할 경우 최대 20%의 글리콜 농도 허용

계측

  • 전자식 서비스 미터, 계기 패널(24V), 시동/정지 스위치, 긴급 중지 버튼, 정비 경고등, 진단 표시등, 경고등, 정비 해제 스위치, 시동 모터 자기 스위치, 15 및 3A 차단기
  • 다음 정보의 아날로그 또는 디지털 표시를 위한 그래픽 유닛(컬러 선박 동력 표시장치)

3512C HD 선택사양 장비

흡기 계통

  • 흡기 어댑터

충전 계통

  • 배터리 충전기
  • 충전 교류 발전기

제어 계통

  • 스로틀 제어장치

냉각 계통

  • 냉각수 분기 탱크
  • 냉각 계통 옵션

배기 계통

  • 유연한 피팅
  • 엘보우
  • 플랜지
  • 플랜지 및 배기 확장기
  • 머플러

연료 계통

  • 연료 쿨러 열 교환기 - 해수
  • 1차 연료 필터
  • 연료량 스위치
  • 견고한 연료 라인
  • 유연한 연료 라인

계측

  • 통신 모듈
  • 컬러 선박 동력 표시장치 계통
  • 파일럿 하우스 계기 패널
  • 선박용 기어 센서

윤활 계통

  • 배수 펌프
  • 윤활유

동력 인출 장치

  • 스터브 축
  • 크랭크축 풀리
  • 댐퍼 보호대
  • 유연한 커플링 및 보호대

해양 협회 요구 사항

  • 그린 패스포트 설명서
  • 분무 차폐

보호 계통

  • 차단 및 알람 접촉기

특별한 외관 패키지

  • 크롬 커버를 포함한 특수한 외관의 패키지
  • 요트 수준의 마감 처리

시동 계통

  • 공기식 시동 모터 옵션
  • 배터리 세트 - 24V - 건식
  • 배터리 랙

장착 계통

  • 엔진 지지대
  • 방진 마운트

포장

  • 수축 포장 보호
  • 글리콜 용액/증기 부식 방지제를 사용한 보관/보존
  • 수출용 박스 포장
  • 수출 포장

3512C HD이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

다음에 대한 현재 혜택 확인  3512C HD

더 많은 혜택 보기