In een studio gemaakt

Sneeuwblazers SR321

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Inlaatbreedte
76.5 in
1942 mm
Totale breedte
85.9 in
2181 mm
Gewicht
1016.3 lb
518 kg

Overzicht

Ontworpen voor het verwijderen van sneeuw van straten, parkeerplaatsen, opritten en trottoirs.

Productspecificaties voor SR321

Inlaatbreedte 76.5 in 1942 mm
Totale breedte 85.9 in 2181 mm
Gewicht 1016.3 lb 518 kg
Totale hoogte 72.6 in 1843 mm
Totale lengte 37.4 in 951 mm
Vereiste hydrauliek Hoge capaciteit XPS Hoge capaciteit XPS
Optimale hydrauliekolie-opbrengst 125 l/min (33 US-Gall/min) 125 l/min (33 US-Gall/min)
Optimale hydraulische druk 280 bar (4061,1 psi) 280 bar (4061,1 psi)
Graafhoogte 34.1 in 867 mm
Maximale werpafstand 40 ft 12.2 m
Diameter van vijzel 18 in 457 mm
Diameter waaierventilator 25 in 635 mm
Breedte van waaierventilator 8.7 in 222 mm
Gootrotatie 270 graden 270 graden

Vergelijk SR321 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

360 View

Bekijk actuele aanbiedingen voor  SR321

Meer aanbiedingen bekijken