Studiofoto

Sneeuwblazers SR118

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Inlaatbreedte
63.5 in
1614 mm
Totale breedte
73.9 in
1877 mm
Gewicht
954.6 lb
478 kg

Overzicht

Ontworpen voor het verwijderen van sneeuw van straten, parkeerplaatsen, opritten en trottoirs.

Productspecificaties voor SR118

Inlaatbreedte 63.5 in 1614 mm
Totale breedte 73.9 in 1877 mm
Gewicht 954.6 lb 478 kg
Totale hoogte 72.6 in 1843 mm
Totale lengte 37.4 in 951 mm
Vereiste hydrauliek Standaardopbrengst Standaardopbrengst
Optimale hydrauliekolieopbrengst 80 l/min (21,1 gpm) 80 l/min (21,1 gpm)
Optimale hydraulische druk 230 bar (3335,9 psi) 230 bar (3335,9 psi)
Snijhoogte 34.1 in 867 mm
Maximale werpafstand 40 ft 12.2 m
Diameter van vijzel 18 in 457 mm
Diameter waaierventilator 25 in 635 mm
Breedte van waaierventilator 8.7 in 222 mm
Gootrotatie 270 graden 270 graden

Vergelijk SR118 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

360 View

Bekijk actuele aanbiedingen voor  SR118

Meer aanbiedingen bekijken