Cat Command do spychania

Command Cat Command do spychania

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Podsumowanie

Bezpieczeństwo i wydajność pracy w niebezpiecznych warunkach

Ładowarki kołowe używane w górnictwie i kamieniołomach/kopalniach kruszywa mają do czynienia z różnymi zagrożeniami, jak wysokie ściany, stosy, strome pochyłości, niestabilne powierzchnie i miejsca występowania materiałów niebezpiecznych lub narażone na spadające odłamki. Cat® Command do spychania w ładowarkach kołowych to system zdalnego sterowania w zasięgu wzroku, który pozwala oddalić się od potencjalnie niebezpiecznych sytuacji. System Command umożliwia sterowanie maszynami spoza kabiny przy użyciu komunikacji bezprzewodowej i pokładowych systemów elektronicznych.

Korzyści

Wysoka wydajność Wysoka wydajność

Konsola Command umożliwia sterowanie ładowarką kołową z takim samym czasem reakcji jak z kabiny.

Większe bezpieczeństwo Większe bezpieczeństwo

Konsola Command umożliwia sterowanie ładowarką kołową z bezpiecznej odległości, jeśli w miejscu pracy występują zagrożenia.

Łatwość obsługi Łatwość obsługi

Ergonomiczny układ i zrozumiałe ikony sterowania ułatwiają dostęp do funkcji maszyny.

Zobacz, jak Cat Command do spychania wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Galeria multimediów

Command do spychania

Command do spychania

Command do spychania

Command do spychania
Command do spychania
Command do spychania

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Cat Command do spychania

Zobacz więcej ofert